Güvenlik kilitleme cihazları, anahtarları ve yaklaşım sensörleri

Çok ekonomikten aşırı yüklenmeye kadar

Güvenlik anahtarları ve manyetik kodlu güvenlik sistemleri, güvenlik kapıları, sürgülü kafesler veya klapeler gibi hareketli, ayırıcı koruma tertibatlarının denetlenmesi için kullanılır. Güvenlik tertibatları açıldığında bir ACİL DURDURMA komutu verilir. Güvenlik kilitleme cihazları, güvenlik kapılarını kilitli tutar ve bu şekilde emniyete alınan makinede herhangi bir tehlike oluşmayacak şekilde olana kadar kişilerin buraya girmesini engeller.

Güvenlik anahtarları

Ürün seçici

Açık kapalıdır

Makinelerin çalışması sırasında kapalı olması gereken kapılar, klapeler ve kapaklar için konum denetlenmesi ve personel ve tesis korumasına yönelik güvenlik anahtarlarına ihtiyaç duyulur. Standart yapı şekillerinin ek olarak evrensel kullanım için ayrıca menteşe emniyet anahtarı veya klapelerdeki menteşe anahtarlarına alternatif olarak güvenlik konum anahtarı da temin edilebilmektedir.

Daha fazlası

Güvenlik kilitleme cihazı

Ürün seçici

Kapı kapalı kalır!

Güvenlik kilitleme cihazları, güvenlik kapılarını kilitli tutar ve bu şekilde emniyete alınan makinede herhangi bir tehlike oluşmayacak şekilde olana kadar kişilerin buraya girmesini ve müdahale etmesini engeller. Ancak korunan makine veya çalışanlar için herhangi bir tehlike bulunmadığında, giriş için bir elektrik sinyali verilir. Leuze electronic tarafından sunulan tüm güvenlik kilitleri, zorlu endüstriyel kullanım için sağlam tasarıma sahiptir.

Daha fazlası

Güvenlik kumanda cihazları

Ürün seçici

Ve kapalı!

ACİL DURDURMA durumu için EN ISO 12100-1 kapsamında güvenlik tertibatlarının ve örneğin ACİL DURDURMA butonu veya halat çekme anahtarı gibi tamamlayıcı, koruyucu önlemlerin alınması gerekir. Leuze electronic, bu doğrultuda güvenlik teknolojisini kullandığı ve ergonomik bir tasarıma sahip iyileştirilmiş çözümler sunar.

Daha fazlası

Manyetik kodlamalı sensörler

Ürün seçici

Manyetik kodlu güvenlik sistemi, kritik çevre şartlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu şekilde toz ve nem yükünün yoğun olduğu her yerde kullanım sunar. Kolay devreye alma, kompakt gövde ve çok düşük maliyet seviyesi ile bu sağlam seri göz doldurmaktadır.

Daha fazlası

Güvenlik transponderi

Ürün seçici

Güvenlik transponderleri, çok yüksek güvenlik seviyesinin ve manipülasyonlara karşı en yüksek korumanın gerekli olduğu uygulamalar için geliştirilmiştir. Yüksek dayanıma sahip plastik gövdesi, zorlu çevre şartlarında kire ve neme karşı güvenli bir koruma sağlar.

Daha fazlası