Güvenlik transponderi

Ürün seçici

Güvenlik transponderleri, çok yüksek güvenlik seviyesinin ve manipülasyonlara karşı en yüksek korumanın gerekli olduğu uygulamalar için geliştirilmiştir. Yüksek dayanıma sahip plastik gövdesi, zorlu çevre şartlarında kire ve neme karşı güvenli bir koruma sağlar.

RD800

Ürün seçici

Saf esneklik!

Münferit kablolamalardaki RD800-S olsun, çoklu uygulamalardaki RD800-M olsun, risk derecesine göre, standart veya orijinal tespitine sahip (S ya da U modelleri) konfigürasyonu tamamlanmış sistemleri seçebilirsiniz. Örneğin yerinde, yüksek esneklik ihtiyacı bulunduğunda öğretilebilir P modelleri tercih edilebilmektedir.

  • Standart kod, benzersiz kod veya esnek programlanabilir kod
  • Solda veya sağda M12 bağlantısı sayesinde yüksek derecede montaj serbestliği
  • Üç taraflı montaj hızlı ve kolay yerleştirme için
  • Dört adet çok renkli LED detaylı teşhis seçenekleri ile verimli kurulum ve denetim rutinleri için
  • Dayanıklı, kolay bir temizlik imkânı tanıyan düz plastik gövde içerisinde IP 67 ve IP 69K koruma sınıfı
  • Ürün verilerinin uzun süreli tespiti için sürdürülebilir lazer yazıcı

Daha fazlası