Dinamik referans sensörü DRT 25C

Şekerleme ve hamur işlerini ambalajlama makinelerinde uzman

Çeşitli şekiller ve farklı yüzeyler: Şekerleme ve hamur işlerini ambalajlama makinelerinin (HFFS, FS, Thermoform ve VFFS) taşıma bantlarındaki sensörlerin birçok ürün ve folyoyu güvenli bir şekilde algılayabilmesi gerekir. Bunun yanında ürünleri değiştirirken, kurulum işlemi gerekmeksizin çalışmaya devam etmelilerdir.
Dinamik referans sensörü DRT 25C, bu uygulama alanı için özelleştirilmiştir. Yassıdan bilye şeklindeki ürünlere, şeffaftan yüksek parlaklığa sahip folyolara kadar ve de düzensiz şekil ve konturlar gibi uygulamalarda güvenilir bir şekilde çalışır.
Eşsiz referans teknolojisine ve üç ışık spotuna sahip yenilikçi algılama yöntemi referans olarak ürünü değil, taşıma bandını kullanır. Böylece DRT 25C, her türlü nesneyi bant yüzeyinde bir ‘sapma’ olarak algılar. Bu şekilde, algılama ürünlerin renk, parlaklık ve şeffaflık gibi yüzey özelliklerinden bağımsız olur.

Avantajları

  • Zor şekil ve yüzeylerde bile nesnelerin güvenilir bir şekilde algılanması, yüksek makine verimi sağlar ve arıza sürelerini sıfırlar
  • Ürünleri veya ambalaj malzemelerini değiştirirken hizalama çalışmalarına gerek duyulmaz. Kısaltılmış kurulum süreleri, üretim hacmini artırır.
  • Sensör, öğrenme butonu aracılığıyla taşıma bandı yüzeyinde otomatik öğrenme yoluyla hızlı ve kolayca ayarlanabilir. Tüm nesneler için sadece tek bir evrensel montaj pozisyonu gereklidir.
  • Taşıma bandında kirlenme ve titreşim oluştuğunda da güvenilir bir çalışma
  • Çok fazla kirlenmede uyarı mesajı, sensöre takılı sayacın kullanılması veya öğrenme butonunun kilitlenmesi gibi ek işlevlerin makine kumandasına kolayca entegre edilmesi için IO-Link

Uygulamalar

Birincil ambalajlama makinelerinin taşıma bantlarındaki ürünlerin algılanması



Koşul:
Ara bölgenin ve kaynak sütununun kontrolü için, taşıma bandındaki ürünlerin ön kenarlarının hatasız bir şekilde algılanması gerekir. Hatalı algılamalardan kaynaklanan makine durmalarını önlemek için, sensörün burada çok yassıdan çok dike kadar zor geometrilere sahip ürünleri de hatasız bir şekilde algılaması gerekir. Sensörün bütün ürünler için kolayca ayarlanabilmesi gerekir.

Çözüm:
DRT 25C, küçük ve yassıdan yüksek ve bilye şekline kadar ürünleri kapsayan bütün yelpazeyi, düzensiz şekil ve konturlarda olsalar bile güvenilir bir şekilde algılar. Böylece makineler, uygulama durumundan bağımsız olarak sadece bir sensör tipiyle donatılabilir. Ayrıca 1 düğmeyle öğrenme işlevi sayesinde de DRT 25C, kolayca ayarlanabilir.

DRT 25C ürün listesine git
İkincil ambalajlama makinelerinin taşıma bantlarındaki ürünlerin algılanması



Koşul:
Ara bölgenin sorunsuz bir şekilde kontrol edilmesi için, farklı malzemelerden yapılmış olan ve çeşitli yüzeylere sahip olan ambalajların ön kenarlarının hatasız bir şekilde algılanması gerekir. Ürünleri veya ambalaj folyolarını değiştirilmesi için, sensörde kurulum ve hizalama çalışmalarına gerek duyulmamalıdır.

Çözüm:
DRT 25C’nin eşsiz teknolojisi, referans noktası olarak bant yüzeyini kullanır. Bu şekilde, algılama kullanılan malzemelerin renk, parlaklık ve şeffaflık gibi yüzey özelliklerinden bağımsız olur. Bu, ürün değişimi sırasında sensörde herhangi bir kurulum çalışmasına gerek olmadığı anlamına gelir.

DRT 25C ürün listesine git

Öne çıkan özelliklerin ayrıntıları

Maksimum güvenilirlik için üç ışın

Şekerleme ve hamur işlerinin ve bunların ambalajlarının şekli ne olursa olsun: DRT 25C, üç ışın demeti sayesinde nesnelerin ön kenarlarını güvenilir bir şekilde algılar ve makine arızasına neden olmadan, işlemlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Geniş tarama sayesinde, halka kurabiye gibi delikli ürünler de güvenli bir şekilde tek parça olarak algılanır.
Şeffaf ile çok parlak arasında

Farklı renk ve şeffaflıktaki ambalajlar, referans teknolojisi tarafından güvenli bir şekilde, taşıma bandı yüzeyinde bir ‘sapma’ olarak algılanır. Bu, farklı folyoları işleyen makinelerin bile tek bir sensör tipiyle donatılabileceği anlamına gelir.
Ürün değişimi sırasında kuruluma zaman harcanmaz

İlk kurulum sırasında öğrenme butonuna basılarak, taşıma bandı yüzeyi referans olarak tanıtılır. Referans noktası değişmediğinden, ürün değişiminde bu ayarın uyarlanmasına da gerek duyulmaz. Ayrıca sensörün montaj konumu ve hizalaması, çok farklı nesnelerde bile kullanılmaya devam edilebilir. Bu, ürünlerin değişimi sırasında kurulumun gerekmediği anlamına gelir.
Eşsiz referans teknolojisi

DRT 25C, nesneleri algılamak için dinamik referans olarak taşıma bandı yüzeyiyle çalışır. Bunun için taşıma bandının yüzey özellikleri, öğrenme butonuyla tanıtılır. Ardından sensör, taşıma bandı yüzeyi olmayan tüm nesneleri algılar. Bu teknolojiyle, taşıma bandındaki kirlenme bile dikkate alınabilir.

Teknik özellikler

  • Farklı şekil ve yüzeylerde güvenilir nesne algılama için referans teknolojisi ve üç LED ışık spotu
  • 50 ile 200 mm arasındaki taşıma bandı aralığı için büyük çalışma alanı
  • 2 m/sn’ye kadarki bant hızları için 750 Hz yüksek anahtarlama frekansı
  • Bir kumanda düğmesi (öğrenme butonu) üzerinden kolay yapılandırma
  • Çift kanal prensibinde veya SIO modunda makine kumandasıyla standartlaştırılmış iletişim için IO-Link arayüzü
  • Kompakt gövde: Evrensel kullanım için sadece 15 mm x 42,7 mm x 30 mm