Ne taşıdığınız önemli değil,
sizin için her zaman doğru
sensör
sağlarız!

Sektör uzmanları olarak, tüm özel ihtiyaçlarla birlikte intralojistik uygulama alanlarını tanıyor ve buna uygun ürünler üretiyoruz. Bu sayede müşterilerimiz rekabetçi çözümler sunabilmektedir.

Konveyör tekniği paletler

Verimlilik için perde açılıyorGeniş beceri kabiliyeti
MLC SPG serisi (Smart Process Gating) güvenlik ışık perdeleri, ek susturma sensörleri olmaksızın koruma alanı köprülemesi sunmaktadır. Kırmızı ışıklı VarOS 46C serisinin geniş, homojen algılama bantları her türlü objenin güvenli bir şekilde tespit edilmesini sağlar.
  • Işık perdesinin önünde/arkasında susturma sensörleri için yere gerek ihtiyaç duyulmadığından, kompakt bir çözüm.
  • Düşük kurulum ve servis gereksiniminde güvenlik tertibatının yüksek güvenilirliği (susturma sensörlerinin kurulumu/ayarı/yeniden ayarlanması yoktur).
  • Kumanda üzerinden susturma sayesinde manipülasyona karşı yüksek koruma ve kullanılabilirlik.
  • İki adet ayarlanabilir hassasiyet seviyesi sayesinde çok yönlü kullanım imkanı.
  • Ekonomi ve yer tasarrufu sunar. 50 mm algılama için sensör, çok sayıda tek sensörün veya ışık bariyerinin yerine kullanılabilir ve yüksek performans rezervi ve çalışma mesafesi sunar.
  • Susturma sensörü olarak kullanıldığında, ambalajları ya da folyo ile sarılmış objeleri de güvenli bir şekilde tespit eder.
Ürün tanıtım broşürüne git (PDF) Ürünlere genel bakışa git

Konveyör tekniği konteyner

UyarlanabilirKÜÇÜK ama ETKİLİ
BCL 300i modelimizde ilk kez bir cihaz, çok sayıda ekipman seçeneği ile uygulama için en ideal şekilde modüler olarak birleştirilebilir. 15 serisi fiyat bakımından kompakt ve cazip olup çok geniş çalışma mesafesine sahiptir. Standart uygulamalarda kullanıma çok uygundur.
  • Yüksek performanslı kod düzeltme teknolojisi, entegre alan veri yolu bağlantısı ve güç sınıfında çalışma mesafesi ve açılma açısı bakımından benzersiz optik veriler.
  • Entegre Ethernet anahtarı sayesinde hat topolojisi kolayca kurulabilir.
  • Serbest birleştirilebilen ekipman modelleri sayesinde uygulamaya özel olarak belirlenmiştir.
  • Sağlam sensörlerin ayırt edici özellikleri, çok geniş çalışma mesafesi, kompakt ve kübik gövdeye sahip olmalarıdır.
  • Sensörler intralojistik sektöründe çekici fiyat kategorileri ile ekonomik bir çözüm sağlar.
  • PRK 15, PNP veya NPN çıkışına sahip tüm standart çalışma prensipleriyle mükemmel uyum sağlar. Potansiyometre yardımıyla konforlu çalışma mesafesi ayarı.
Barkod okuyucularımıza ilişkin bilgiler Bazı uygulama örnekleri

Karton konveyör tekniği

Kartal gözü izlemedeHer şey kontrol altında
BCL 600i, 0,25 ile 0,5 mm arasındaki modül genişliklerine sahip kodlarda geniş okuma alanları için bir uzmandır. Mavi lazer ışığı kullanılarak alan derinliği %50’ye kadar arttırılmıştır. LSC 200, sensörlerin ve değerlendirme ünitesinin mükemmel uyum ile çalıştığı, intralojistik ve ambalaj teknolojisi için bir komple sistemdir.
  • Yüksek performanslı kod düzeltme teknolojisi, entegre alan veri yolu bağlanabilirliği ve performans sınıfında benzersiz optik veriler.
  • MultiScan fonksiyonu sayesinde birden fazla cihaz, tek bir okuma sonucu almak için bir okuma istasyonuna lojik olarak bağlanabilir.
  • Entegre anahtarlama fonksiyonu sayesinde, hat ve halka yapılarının kurulması mümkün kılınır.
  • Ölçüm istasyonunda sensörler, nesne ölçümü ve nesne tanımlama için kullanılabilir.
  • Önceden kurulmuş olan yazılım verilerin ön işlemesini yapar ve tanımlanmış arayüzler üzerinden kullanım verilerini kullanıcının kullanımına sunar.
  • Açısal konum ve şeffaf nesneler de tespit edilir. 1D veya 2D kod tanımlama ile daha ileri bir sürüme yükseltilebilir.
Barkod okuyucularımıza ilişkin bilgiler Ayrıntılı bilgiler

Bir probleminiz, sorunuz veya ürünlere özel ilginiz mi mevcut?
Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

null

 


 
  • Tek elden her şey
    • Optik sensör alanında yenilikçilik lideri, lider üretici ve elektrik otomasyonda çözüm sunucusu olarak sizlere, geniş bir yelpazede anahtarlamalı ve ölçüme yönelik sensörler, tanımlama sistemleri, görüntü işleme ve veri aktarımı çözümleri, ayrıca iş güvenliğine yönelik bileşen ve sistemler sunmaktayız.

  • Yaşam Döngüsü Yönetimi
    • Çok yönlü ürünlerimiz, profesyonel servisimiz ve kapsamlı desteğimiz ile sizleri, tüm makine yaşam döngüsü boyunca, yani makinenin tasarımından sökülmesine ve imha edilmesine kadar, destekliyoruz.

  • Güvenilir tedarik
    • Kendimize ait 22 şube ve 42 işletme ortağımız ile istediğiniz ürünün doğru zamanda ve doğru yerde olmasını sağlıyoruz. Lojistik ağımız sayesinde, kanıtlanmış Leuze electronic kalitesini güvenilir bir şekilde her yerde ve her zaman hissedebilir ve otomasyon ve iş güvenliği uygulamalarınız için sensor people kapsamında yenilikçi cihazlar ve sistemler ile verimli çözümler elde edebilirsiniz.

  • Branşlarda bilgi birikimi
    • Branş uzmanlarımız tümüyle odaklandıkları branşın uygulama alanlarına yoğunlaşırlar. Bu sayede tamamen ilgili branşa ve uygulamaya dönük, çok özel gereksinimler doğrultusunda çözümler geliştirebiliyoruz. Buna ek olarak çeşitli branşların özel zorluklarının ve proses akışlarının tam olarak farkındayız ve sizinle birlikte özel uygulamalarınıza yönelik çözümleri yılların tecrübesiyle sizlere sunabiliyoruz.

  • Dünya çapında dağıtım
    • sensor people sizin için tüm dünyada mevcuttur. Her zaman branşlara bağlı olmaksızın, makine ve tesis kurulumuna, ayrıca tıp teknolojisine yönelik tüm alanlarda, elektrik otomasyon çerçevesinde optik sensörler için bir yerel uzmandan yetkin bir danışmanlık alabilirsiniz.

  • Dünya çapında servis
    • Teknik uzmanlarımız, tüm dünya saatlerinde 7/24 çağrı merkezi üzerinden veya hızlı yerinde servis ile her zaman yanınızdadır. Bu şekilde müşterilerimize dünya çapında her zaman ürün ve uygulama bilgi birikimimize danışabilme güvencesini sunabiliyoruz. Bu sayede devre dışı kalma süreleri mümkün olduğunca asgariye düşürülmekte ve prosesler daha verimli kılınabilmektedir.

null