Nesne tanımlaması için çatallar

Ürün seçici

En küçük parçalar için en yüksek hassasiyet

Bu sensörlerin yapı şekli, en küçük parçaların algılanması için en uygun çözüm haline getirmektedir. Yüksek hassasiyet ve hızlı tepki süreleri sayesinde bu sensörlerin hızlı otomasyon akışları içerisine kolay ve güvenilir bir şekilde entegre edilmesi sağlanmaktadır.

GS 04

Ürün seçici

Adaptasyon özellikli ve sağlam

20 ila 220 mm arasında ağız genişliğine sahip bu seri, hassasiyet ayarı ve NO/NC anahtarlaması ile uygulamalara en iyi şekilde uygun hale getirilebilmektedir. Farklı lazer seçenekleriyle en küçük parçalar bile güvenilir bir şekilde algılanmaktadır.

  • Uygulamaya en iyi şekilde uyarlama için hassasiyet ayarı ve NO/NC anahtarlama özelliği
  • Dirseklerdeki hassasiyet ayarı
  • Sağlam metal muhafaza ve dış etkenlere karşı yüksek koruma için cam optikler
  • Kolay ve hızlı bir montaj için tek bir gövde içerisinde verici ve alıcı (zorlu montaj braketi ve hizalama uygulamalarına gerek kalmaz)

Daha fazlası

GS 04B

Ürün seçici

Adaptasyon özellikli ve sağlam

5 ila 220 mm arasında değişen 14 farklı çatal genişliğine sahip bu seri sayesinde uygulamadaki çeşitli gereksinimlerde ve montajda yüksek esneklik sağlanır. Hassasiyet ayarı ve NO/NC anahtarlaması ile uygulamalara en iyi şekilde uygun hale getirilebilmektedir. Farklı lazer seçenekleriyle en küçük parçalar bile güvenilir bir şekilde algılanmaktadır.

  • Yüksek hız uygulamalarında bile güvenilir bir algılama için maks. 10.000 / 5.000 Hz anahtarlama frekansı
  • Kırmızı ışık, kızılötesi ve lazer versiyonları mevcuttur
  • Potansiyometre veya isteğe bağlı olarak IO-Link üzerinden hassasiyet ayarı ve NO/NC anahtarlama
  • Koruma sınıfı IP67 ve cam optikli sağlam metal muhafaza sayesinde dış etkenlere karşı yüksek emniyet
  • Hizalama zorlukları olmadan kolay ve hızlı bir montaj için tek bir gövde içerisinde verici ve alıcı (zorlu montaj braketi ve hizalama uygulamalarına gerek kalmaz)
  • Çeşitli gereksinimlerde en iyi performans için uygulamaya özgü dört sensör modu ve IO-Link üzerinden kolay ayarlanabilirlik

Daha fazlası

GS 08B

Ürün seçici

Paslanmaz çelik gövde içerisinde çatal sensörler

30 ila 120 mm arasında değişen ağız genişliğine sahip paslanmaz çelik gövde içerisindeki bu seri, özellikle hijyen ve temizlik maddelerine karşı dayanımda yüksek gereksinimlere ihtiyaç duyan sektörler için çok uygundur. Çift kullanım konsepti ile hizmet sunar: Müşteri tercihine göre hem IO-Link üzerinden tüm sensör fonksiyonlarının konfigürasyonu hem de potansiyometre ile kolay ve manuel hassasiyet ayarı. Hassasiyet ayarı ve NO/NC anahtarlaması ile uygulamalara en iyi şekilde uygun hale getirilebilmektedir. Farklı lazer seçenekleriyle en küçük parçalar bile güvenilir bir şekilde algılanmaktadır.

  • Yüksek hız uygulamalarında bile güvenilir bir algılama için maks. 10.000 / 5.000 Hz anahtarlama frekansı
  • Kırmızı ışık ve lazer tercihleriyle mevcuttur
  • Potansiyometre veya isteğe bağlı olarak IO-Link üzerinden hassasiyet ayarı ve NO/NC anahtarlama
  • Koruma sınıfı IP67 ve cam optikli sağlam V4A paslanmaz çelik gövde sayesinde dış etkenlere karşı yüksek emniyet
  • Temizlik maddelerine karşı dayanımda ihtiyaç duyulan yüksek gereksinimlerin karşılanması için ECOLAB sertifikası
  • Kolay ve hızlı bir montaj için tek bir gövde içerisinde verici ve alıcı (zorlu montaj braketi ve hizalama uygulamalarına gerek kalmaz)
  • Çeşitli gereksinimlerde en iyi performans için uygulamaya özgü dört sensör modu ve IO-Link üzerinden kolay ayarlanabilirlik

Daha fazlası