IS 112 MM/4NO-4E0-M12 - Endüktif sensör

  • Teknik özellikler

    • Temel veriler
      • Seri112
      • Tip. sınır mesafesi Sn4 mm
      • İşletme bölgesi Sa0 ... 3,2 mm
    • Elektrik verileri
      • Koruma devresiTers kutup koruması, Fazla yük koruması, Kısa devre koruması
      • Güç verileri
        • Besleme gerilimi UB10 ... 30 V, DC
        • Artık dalgalanma10 %, UB
        • Açık devre akımı0 ... 10 mA
        • Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç Sr)10 %
        • Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr)1 %
        • Anahtarlama histerezi15 %
      • Çıkışlar
        • Dijital anahtarlama çıkışı sayısı1 Adet
        • Anahtarlama çıkışları
          • Voltaj türüDC
          • Anahtarlama akımı, maks.200 mA
          • Artık akım, maks.0,01 mA
          • Voltaj düşmesi≤ 2 V
        • Anahtarlama çıkışı 1
          • Anahtarlama elemanıTransistör, PNP
          • Anahtarlama prensibiKapatıcı (NO)
    • Zaman davranışı
      • Anahtarlama frekansı3.000 Hz
    • Bağlantı
      • Bağlantı sayısı1 Adet
      • Bağlantı 1
        • İşlevSinyal ÇIKIŞ, Gerilim beslemesi
        • Bağlantı türüYuvarlak konnektör
        • Vida dişi büyüklüğüM12
        • Tiperkek
        • MalzemeMetal
        • Kutup sayısı4 kutuplu
        • KodlamaA kodlu
    • Mekanik bilgiler
      • Yapı şekliSilindirik
      • Vida dişi büyüklüğüM12 x 1 mm
      • Ebatlar (Ø x U)12 mm x 68 mm
      • Montaj türüGömülü
      • Malzeme gövdeMetal, Nikelli pirinç
      • Malzeme aktif yüzeyPlastik, Polibütilen (PBT)
      • Gövde rengikırmızı, RAL 3000, gümüş
      • Montaj braketi türüMontaj braketi vida dişi
      • Standart ölçme plakası12 x 12 mm², Fe360
    • Kumanda ve gösterge
      • Gösterge türüLED
      • LED sayısı1 Adet
    • Çevresel veriler
      • Ortam sıcaklığı işletim-25 ... 70 °C
      • Ortam sıcaklığı depolama-25 ... 70 °C
    • Sertifikalar
      • Koruma sınıfıIP 67
      • Geçerli normIEC 60947-5-2
    • Düzeltme faktörleri
      • Fe360 çelik1
      • Paslanmaz çelik0,6 ... 1
      • Pirinç0,35 ... 0,5
      • Alüminyum0,35 ... 0,45
      • Bakır0,25 ... 0,45
    • Sınıflandırma
      • Gümrük taife numarası85365019
      • eCl@ss 8.027270101
      • eCl@ss 9.027270101
      • eCl@ss 10.027270101
      • eCl@ss 11.027270101
      • ETIM 5.0EC002714
      • ETIM 6.0EC002714
  • İndirmeler

Ürün verileri:2020-10-25 18:07:00