Lütfen bekleyin ...
Buna göre filtreliyorsunuz:

Ürün listesini sınırlandırmak için bir özellik seçin.

    •  

    Seri

    Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)

    •  

    Ölçüm alanının uzunluğu [mm]

    Ürün listesini filtrelemek için bir değer ayarlayın.

    • 35
    • 75
    • 88
    • 96
    • 115
    • 150
    • 155
    • 160
    • 175
    • 187,5
    • 188
    • 195
    • 235
    • 240
    • 275
    • 288
    • 290
    • 310
    • 315
    • 320
    • 350
    • 355
    • 375
    • 388
    • 395
    • 400
    • 432
    • 470
    • 475
    • 480
    • 488
    • 560
    • 575
    • 588
    • 610
    • 630
    • 640
    • 675
    • 688
    • 700
    • 720
    • 750
    • 775
    • 788
    • 790
    • 800
    • 875
    • 880
    • 887,5
    • 930
    • 950
    • 960
    • 975
    • 987,5
    • 1040
    • 1075
    • 1100
    • 1110
    • 1120
    • 1150
    • 1175
    • 1200
    • 1250
    • 1270
    • 1275
    • 1280
    • 1360
    • 1375
    • 1430
    • 1440
    • 1475
    • 1500
    • 1520
    • 1550
    • 1570
    • 1575
    • 1590
    • 1600
    • 1675
    • 1680
    • 1750
    • 1760
    • 1775
    • 1840
    • 1875
    • 1890
    • 1900
    • 1910
    • 1920
    • 1950
    • 1975
    • 2000
    • 2070
    • 2080
    • 2160
    • 2175
    • 2210
    • 2230
    • 2240
    • 2300
    • 2320
    • 2350
    • 2375
    • 2390
    • 2400
    • 2480
    • 2530
    • 2550
    • 2560
    • 2640
    • 2700
    • 2710
    • 2720
    • 2750
    • 2800
    • 2850
    • 2870
    • 2880
    • 2960
    • 3100
    • 3150
    •  

    Bağlantı

    Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)

    •  

    Çalışma prensibi

    Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)

    •  

    Işın uzaklığı [mm]

    Ürün listesini filtrelemek için bir değer ayarlayın.

    • 0
    • 1
    • 5
    • 10
    • 12,5
    • 20
    • 25
    • 40
    • 50
    • 100
    •  

    Özel tasarım

    Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)

    •  

    İşletme bölgesi [m]

    Ürün listesini filtrelemek için bir alan ayarlayın.

    Alt sınır alanı [?]
    • 0,1
    • 0,3
    Bu seçim için ürün mevcut değil, seçim uyarlandı!
    Üst sınır alanı [?]
    • 1,7
    • 3,5
    • 5
    • 7
    Bu seçim için ürün mevcut değil, seçim uyarlandı!
    •  

    Anahtarlama çıkışı

    Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)

    •  

    Arayüz

    Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)

Sonuç listesi: 58 Ürünler bulundu

Şekil farklılık gösterebilir
Kombinasyon ürünü

Ürün tanımı: CSL505-T25-1475-M8-D6

Ürün No.: 50144958
VK adı: Işık perdesi verici
0,3 ... 6,5 m 1.475 mm 25 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün tanımı: CSL505-R25-1475-M8

Ürün No.: 50131342
VK adı: Işık perdesi alıcı
0,3 ... 5 m 1.475 mm 25 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!
Kombinasyon ürünü

Ürün tanımı: CSL505-T12.5-188-VB-M8

Ürün No.: 50131648
VK adı: Işık perdesi verici
0,3 ... 5 m 187,5 mm 12,5 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün tanımı: CSL505-R12.5-188-VB-M8

Ürün No.: 50131614
VK adı: Işık perdesi alıcı
0,3 ... 5 m 187,5 mm 12,5 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!
Kombinasyon ürünü

Ürün tanımı: CSL505-T100-3100-M8

Ürün No.: 50131420
VK adı: Işık perdesi verici
0,3 ... 5 m 3.100 mm 100 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün tanımı: CSL505-R100-3100-M8

Ürün No.: 50131364
VK adı: Işık perdesi alıcı
0,3 ... 5 m 3.100 mm 100 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!
Kombinasyon ürünü

Ürün tanımı: CSL505-T100-2700-M8

Ürün No.: 50131419
VK adı: Işık perdesi verici
0,3 ... 5 m 2.700 mm 100 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün tanımı: CSL505-R100-2700-M8

Ürün No.: 50131363
VK adı: Işık perdesi alıcı
0,3 ... 5 m 2.700 mm 100 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!
Kombinasyon ürünü

Ürün tanımı: CSL505-T100-2300-M8

Ürün No.: 50131418
VK adı: Işık perdesi verici
0,3 ... 5 m 2.300 mm 100 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün tanımı: CSL505-R100-2300-M8

Ürün No.: 50131362
VK adı: Işık perdesi alıcı
0,3 ... 5 m 2.300 mm 100 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!
Kombinasyon ürünü

Ürün tanımı: CSL505-T100-1900-M8

Ürün No.: 50131417
VK adı: Işık perdesi verici
0,3 ... 5 m 1.900 mm 100 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün tanımı: CSL505-R100-1900-M8

Ürün No.: 50131361
VK adı: Işık perdesi alıcı
0,3 ... 5 m 1.900 mm 100 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!
Kombinasyon ürünü

Ürün tanımı: CSL505-T100-1500-M8

Ürün No.: 50131416
VK adı: Işık perdesi verici
0,3 ... 5 m 1.500 mm 100 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün tanımı: CSL505-R100-1500-M8

Ürün No.: 50131360
VK adı: Işık perdesi alıcı
0,3 ... 5 m 1.500 mm 100 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!
Kombinasyon ürünü

Ürün tanımı: CSL505-T100-1100-M8

Ürün No.: 50131415
VK adı: Işık perdesi verici
0,3 ... 5 m 1.100 mm 100 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün tanımı: CSL505-R100-1100-M8

Ürün No.: 50131359
VK adı: Işık perdesi alıcı
0,3 ... 5 m 1.100 mm 100 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!
Kombinasyon ürünü

Ürün tanımı: CSL505-T100-700-M8

Ürün No.: 50131414
VK adı: Işık perdesi verici
0,3 ... 5 m 700 mm 100 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün tanımı: CSL505-R100-700-M8

Ürün No.: 50131358
VK adı: Işık perdesi alıcı
0,3 ... 5 m 700 mm 100 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!
Kombinasyon ürünü

Ürün tanımı: CSL505-T50-3150-M8

Ürün No.: 50131413
VK adı: Işık perdesi verici
0,3 ... 5 m 3.150 mm 50 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün tanımı: CSL505-R50-3150-M8

Ürün No.: 50131357
VK adı: Işık perdesi alıcı
0,3 ... 5 m 3.150 mm 50 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!
Kombinasyon ürünü

Ürün tanımı: CSL505-T50-2750-M8

Ürün No.: 50131412
VK adı: Işık perdesi verici
0,3 ... 5 m 2.750 mm 50 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün tanımı: CSL505-R50-2750-M8

Ürün No.: 50131356
VK adı: Işık perdesi alıcı
0,3 ... 5 m 2.750 mm 50 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!
Kombinasyon ürünü

Ürün tanımı: CSL505-T50-2350-M8

Ürün No.: 50131411
VK adı: Işık perdesi verici
0,3 ... 5 m 2.350 mm 50 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün tanımı: CSL505-R50-2350-M8

Ürün No.: 50131355
VK adı: Işık perdesi alıcı
0,3 ... 5 m 2.350 mm 50 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!
Kombinasyon ürünü

Ürün tanımı: CSL505-T50-1950-M8

Ürün No.: 50131410
VK adı: Işık perdesi verici
0,3 ... 5 m 1.950 mm 50 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün tanımı: CSL505-R50-1950-M8

Ürün No.: 50131354
VK adı: Işık perdesi alıcı
0,3 ... 5 m 1.950 mm 50 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!
Kombinasyon ürünü

Ürün tanımı: CSL505-T50-1550-M8

Ürün No.: 50131409
VK adı: Işık perdesi verici
0,3 ... 5 m 1.550 mm 50 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün tanımı: CSL505-R50-1550-M8

Ürün No.: 50131353
VK adı: Işık perdesi alıcı
0,3 ... 5 m 1.550 mm 50 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!
Kombinasyon ürünü

Ürün tanımı: CSL505-T50-1150-M8

Ürün No.: 50131408
VK adı: Işık perdesi verici
0,3 ... 5 m 1.150 mm 50 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün tanımı: CSL505-R50-1150-M8

Ürün No.: 50131352
VK adı: Işık perdesi alıcı
0,3 ... 5 m 1.150 mm 50 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün verileri:2021-04-12 18:08:00

İletişim

Leuze electronic San.ve.Tic.Ltd.Şti. +90 216 456 6704