CSL505-R50-2750-M8 - Işık perdesi alıcı

  • Teknik özellikler

    • Temel veriler
      • Seri505
      • Çalışma prensibiTek yön çalışma prensibi
      • Cihaz türüAlıcı
      • UygulamaHassas nesne tespiti
    • Özel tasarım
      • Özel tasarımParalel ışın taraması, Çapraz ışık taraması, Çapraz ışın taraması, Tanıtma girişi, Uyarı çıkışı
    • Optik veriler
      • İşletme bölgesiemniyetli çalışma mesafesi
      • İşletme bölgesi0,3 ... 5 m
      • Ölçüm alanının uzunluğu2.750 mm
      • Işın sayısı56 Adet
      • Işın uzaklığı50 mm
    • Ölçüm verileri
      • Minimum nesne çapı52,5 mm
    • Elektrik verileri
      • Koruma devresiTers kutup koruması, Endüksiyon koruması, Kısa devre koruması
      • Güç verileri
        • Besleme gerilimi UB18 ... 30 V, DC
      • Çıkışlar
        • Dijital anahtarlama çıkışı sayısı2 Adet
        • Anahtarlama çıkışı 1
          • Anahtarlama elemanıTransistör, Puşpul
          • Anahtarlama prensibiNO/NC değiştirme yapılabilir
        • Anahtarlama çıkışı 2
          • Anahtarlama elemanıTransistör, Puşpul
          • Anahtarlama prensibiNO/NC değiştirme yapılabilir
    • Zaman davranışı
      • Döngü süresi60 ms
      • Işın başına tepki verme süresi1.000 µs
    • Bağlantı
      • Bağlantı sayısı1 Adet
      • Bağlantı 1
        • İşlevSinyal ÇIKIŞ, Gerilim beslemesi, Tanıtma girişi
        • Bağlantı türüYuvarlak konnektör
        • Vida dişi büyüklüğüM8
        • Tiperkek
        • MalzemeMetal
        • Kutup sayısı4 kutuplu
        • KodlamaA kodlu
    • Mekanik bilgiler
      • Yapı şekliKübik
      • Ebatlar (G x Y x U)10 mm x 2.830 mm x 27 mm
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
      • Geçerli normEN 60947-5-2 (Almanca sürümü)