CSL505-T100-1900-M8 - Işık perdesi verici

  • Teknik özellikler

    • Temel veriler
      • Seri505
      • Çalışma prensibiTek yön çalışma prensibi
      • Cihaz türüVerici
      • UygulamaHassas nesne tespiti
    • Özel tasarım
      • Özel tasarımÇapraz ışın taraması, Çapraz ışık taraması, Paralel ışın taraması
    • Optik veriler
      • İşletme bölgesiemniyetli çalışma mesafesi
      • İşletme bölgesi0,3 ... 5 m
      • Ölçüm alanının uzunluğu1.900 mm
      • Işın sayısı20 Adet
      • Işın uzaklığı100 mm
      • Işık kaynağıLED, kızılötesi
      • LED ışık dalga boyu860 nm
    • Ölçüm verileri
      • Minimum nesne çapı102,5 mm
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
        • İşlevGerilim beslemesi, Devre dışı bırakma girdisi
        • Bağlantı türüYuvarlak konnektör
        • Vida dişi büyüklüğüM8
        • Tiperkek
        • MalzemeMetal
        • Kutup sayısı4 kutuplu
        • KodlamaA kodlu
    • Mekanik bilgiler
      • Yapı şekliKübik
      • Ebatlar (G x Y x U)10 mm x 1.980 mm x 27 mm
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
      • LED sayısı1 Adet