PRK3CL1.T3/4T-M8 - Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu



Ürün tanımı | PRK3CL1.T3/4T-M8 - Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu |
---|---|
Ürün numarası | 50133688 |







-
Teknik özellikler
-
Temel veriler
- Seri3C
- Çalışma prensibiYansıtma prensibi
- UygulamaÇok şeffaf şişelerin tespiti, Saydam folyoları algılama
-
Özel tasarım
- Özel tasarımOtomatik kolimasyon, Tanıtma girişi
-
Optik veriler
- İşletme bölgesi0 ... 0,4 m
- Sınır mesafesi0 ... 0,5 m
- Işık kaynağıLazer, Kırmızı
- Lazer sınıfı1, IEC/EN 60825-1:2007
- Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde]1 mm [500 mm]
- Hatalı açıtip. ± 2°
-
Elektrik verileri
- Koruma devresiTers kutup koruması, Kısa devre koruması
-
Güç verileri
- Besleme gerilimi UB10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil
- Artık dalgalanma0 ... 15 %, UB
- Açık devre akımı0 ... 15 mA
-
Girişler
- Tanıtma giriş sayısı1 Adet
-
Çıkışlar
- Dijital anahtarlama çıkışı sayısı1 Adet
-
Anahtarlama çıkışı 1
- Anahtarlama elemanıTransistör, PNP
- Anahtarlama prensibiaçık anahtarlama
-
Zaman davranışı
- Anahtarlama frekansı3.000 Hz
- Tepki verme süresi0,17 ms
-
Bağlantı
-
Bağlantı 1
- İşlevGerilim beslemesi, Sinyal ÇIKIŞ, Sinyal IN
- Bağlantı türüYuvarlak konnektör
- Vida dişi büyüklüğüM8
- MalzemeMetal
- Kutup sayısı4 kutuplu
-
-
Mekanik bilgiler
- Ebatlar (G x Y x U)11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
- Malzeme gövdePlastik
- Plastik gövdePC-ABS
- Malzeme lens kapağıPlastik / PMMA
- Net ağırlık10 g
- Montaj braketi türüopsiyonel montaj braketi üzerinden, Geçiş montaj braketi
- Malzeme uyumluluğuECOLAB
-
Kumanda ve gösterge
- Kumanda elemanlarıTanıtma düğmesi
-
Çevresel veriler
- Ortam sıcaklığı işletim-40 ... 55 °C
-
Sertifikalar
- Koruma sınıfıIP 67, IP 69K
- Güvenlik sınıfıIII
- Sertifikasyonlarc UL US
- Geçerli normIEC 60947-5-2
-
Sınıflandırma
- Gümrük taife numarası85365019
- eCl@ss 5.1.427270902
- eCl@ss 8.027270902
- eCl@ss 9.027270902
- eCl@ss 10.027270902
- eCl@ss 11.027270902
- ETIM 5.0EC002717
- ETIM 6.0EC002717
- ETIM 7.0EC002717
-
-
Aksesuarlar
-
İndirmeler
-
3D-CAD modeli (1)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim 3D-CAD modeli Dilden bağımsız 1,2 MB zip -
EPLAN (1)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim EPLAN Makro Dilden bağımsız 54,1 KB edz -
Teknik belgeler (22)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim Kullanım kılavuzu Çince (basitleştirilmiş) 2,1 MB pdf Kullanım kılavuzu Almanca 2 MB pdf Kullanım kılavuzu İngilizce 2 MB pdf Kullanım kılavuzu Fransızca 2 MB pdf Kullanım kılavuzu İtalyanca 2 MB pdf Kullanım kılavuzu Portekizce 2 MB pdf Kullanım kılavuzu İspanyolca 2 MB pdf Veri sayfası Çince (basitleştirilmiş) 636,3 KB pdf Veri sayfası Danca 471,9 KB pdf Veri sayfası Almanca 473,3 KB pdf Veri sayfası İngilizce 456,1 KB pdf Veri sayfası Fransızca 457,9 KB pdf Veri sayfası İtalyanca 457 KB pdf Veri sayfası Japonca 609,2 KB pdf Veri sayfası Korece 555 KB pdf Veri sayfası Hollandaca 469,9 KB pdf Veri sayfası Lehçe 499,9 KB pdf Veri sayfası Portekizce 472,9 KB pdf Veri sayfası İspanyolca 456,8 KB pdf Veri sayfası Türkçe 491,8 KB pdf Ürün broşürü Almanca 2,3 MB pdf Ürün broşürü İngilizce 1,3 MB pdf -
Sertifikalar (5)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim Uygunluk beyanı Almanca 68,8 KB pdf Uygunluk beyanı İngilizce 68,8 KB pdf Uygunluk beyanı Fransızca 68,8 KB pdf Sertifika ECOLAB Almanca 79,6 KB pdf Sertifika ECOLAB İngilizce 79,6 KB pdf
-
Ürün verileri:2021-03-01 18:07:00