PRK3CL1.A3/4T-M8 - Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

  • Teknik özellikler

    • Temel veriler
      • Seri3C
      • Çalışma prensibiYansıtma prensibi
    • Özel tasarım
      • Özel tasarımOtomatik kolimasyon, Tanıtma girişi
    • Optik veriler
      • İşletme bölgesi0 ... 2 m, MTKS 50x50.1 reflektörlü
      • Sınır mesafesi0 ... 3 m, MTKS 50x50.1 reflektörlü
      • Işık kaynağıLazer, Kırmızı
      • Lazer sınıfı1, IEC/EN 60825-1:2007
      • Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde]1 mm [3.000 mm]
      • Hatalı açıtip. ± 2°
    • Elektrik verileri
      • Koruma devresiTers kutup koruması, Kısa devre koruması
      • Güç verileri
        • Besleme gerilimi UB10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil
        • Artık dalgalanma0 ... 15 %, UB
        • Açık devre akımı0 ... 15 mA
      • Girişler
        • Tanıtma giriş sayısı1 Adet
      • Çıkışlar
        • Dijital anahtarlama çıkışı sayısı1 Adet
        • Anahtarlama çıkışı 1
          • Anahtarlama elemanıTransistör, PNP
          • Anahtarlama prensibiaçık anahtarlama
    • Zaman davranışı
      • Anahtarlama frekansı3.000 Hz
      • Tepki verme süresi0,17 ms
    • Bağlantı
      • Bağlantı 1
        • İşlevGerilim beslemesi, Sinyal ÇIKIŞ, Sinyal IN
        • Bağlantı türüYuvarlak konnektör
        • Vida dişi büyüklüğüM8
        • MalzemeMetal
        • Kutup sayısı4 kutuplu
    • Mekanik bilgiler
      • Ebatlar (G x Y x U)11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
      • Malzeme gövdePlastik
      • Plastik gövdePC-ABS
      • Malzeme lens kapağıPlastik / PMMA
      • Net ağırlık10 g
      • Montaj braketi türüopsiyonel montaj braketi üzerinden, Geçiş montaj braketi
      • Malzeme uyumluluğuECOLAB
    • Kumanda ve gösterge
      • Kumanda elemanlarıTanıtma düğmesi
    • Çevresel veriler
      • Ortam sıcaklığı işletim-40 ... 55 °C
    • Sertifikalar
      • Koruma sınıfıIP 67, IP 69K
      • Güvenlik sınıfıIII
      • Sertifikasyonlarc UL US
      • Geçerli normIEC 60947-5-2
    • Sınıflandırma
      • Gümrük taife numarası85365019
      • eCl@ss 5.1.427270902
      • eCl@ss 8.027270902
      • eCl@ss 9.027270902
      • eCl@ss 10.027270902
      • eCl@ss 11.027270902
      • ETIM 5.0EC002717
      • ETIM 6.0EC002717
      • ETIM 7.0EC002717
  • Aksesuarlar

  • İndirmeler

Ürün verileri:2021-10-19 18:09:00