HT46CI/4P-M12 - Arka plan bastırmalı sensör




Ürün tanımı | HT46CI/4P-M12 - Arka plan bastırmalı sensör |
---|---|
Ürün numarası | 50127061 |





-
Teknik özellikler
-
Temel veriler
- Seri46C
- Çalışma prensibiArka plan bastırmalı tarama prensibi
-
Optik veriler
- siyah - beyaz hatası< %10 ila 1200 mm
- İşletme bölgesi, beyaz %900,005 ... 3 m
- İşletme bölgesi, gri %180,02 ... 2 m
- İşletme bölgesi, siyah %60,05 ... 1,5 m
- Sınır mesafesi0,005 ... 3 m
- Ayarlama aralığı120 ... 3.000 mm
- Işık kaynağıLED, kızılötesi
-
Elektrik verileri
- Koruma devresiTers kutup koruması, Geçici koruması, Kısa devre koruması
-
Güç verileri
- Besleme gerilimi UB10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil
- Artık dalgalanma0 ... 15 %, UB
- Açık devre akımı0 ... 30 mA
-
Çıkışlar
- Dijital anahtarlama çıkışı sayısı2 Adet
-
Anahtarlama çıkışı 1
- Anahtarlama elemanıTransistör, PNP
- Anahtarlama prensibiaçık anahtarlama
-
Anahtarlama çıkışı 2
- Anahtarlama elemanıTransistör, PNP
- Anahtarlama prensibikoyu anahtarlama
-
Zaman davranışı
- Anahtarlama frekansı250 Hz
- Tepki verme süresi2 ms
-
Bağlantı
-
Bağlantı 1
- İşlevGerilim beslemesi, Sinyal ÇIKIŞ
- Bağlantı türüYuvarlak konnektör
- Vida dişi büyüklüğüM12
- MalzemePlastik
- Kutup sayısı4 kutuplu
-
-
Mekanik bilgiler
- Ebatlar (G x Y x U)20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
- Malzeme gövdePlastik
- Plastik gövdePC-PBT
- Malzeme lens kapağıPlastik / PMMA
- Net ağırlık60 g
- Montaj braketi türüopsiyonel montaj braketi üzerinden, Geçiş montaj braketi
- Malzeme uyumluluğuECOLAB
-
Kumanda ve gösterge
- Kumanda elemanlarıÇok geçişli mil
-
Çevresel veriler
- Ortam sıcaklığı işletim-40 ... 60 °C
-
Sertifikalar
- Koruma sınıfıIP 67, IP 69K
- Güvenlik sınıfıIII
- Sertifikasyonlarc UL US
- Geçerli normIEC 60947-5-2
-
Sınıflandırma
- Gümrük taife numarası85365019
- eCl@ss 5.1.427270904
- eCl@ss 8.027270904
- eCl@ss 9.027270904
- eCl@ss 10.027270904
- eCl@ss 11.027270904
- ETIM 5.0EC002719
- ETIM 6.0EC002719
- ETIM 7.0EC002719
-
-
Aksesuarlar
-
İndirmeler
-
3D-CAD modeli (1)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim 3D-CAD modeli Dilden bağımsız 2,4 MB zip -
EPLAN (1)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim EPLAN Makro Dilden bağımsız 68 KB edz -
Teknik belgeler (7)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim Veri sayfası Almanca 468,6 KB pdf Veri sayfası İngilizce 444,3 KB pdf Veri sayfası Fransızca 446,7 KB pdf Veri sayfası İtalyanca 444,9 KB pdf Veri sayfası İspanyolca 445,7 KB pdf Ürün broşürü Almanca 1,1 MB pdf Ürün broşürü İngilizce 1,1 MB pdf -
Sertifikalar (5)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim Uygunluk beyanı Almanca 66,1 KB pdf Uygunluk beyanı İngilizce 66,1 KB pdf Uygunluk beyanı Fransızca 66,1 KB pdf Sertifika ECOLAB Almanca 79,6 KB pdf Sertifika ECOLAB İngilizce 79,6 KB pdf
-
Ürün verileri:2021-03-01 18:07:00