RK46C.DXL3/4P-M12 - Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutupsuz

  • Teknik özellikler

    • Temel veriler
      • Seri46C
      • Çalışma prensibiYansıtma prensibi
      • UygulamaKüçük parçaların tespiti, Gerilmiş nesneleri algılama, Şeffaf nesnelerin tespiti
    • Özel tasarım
      • Özel tasarımışık spotu ekstra uzun ışık spotu (XL)
    • Optik veriler
      • İşletme bölgesi0,4 ... 4 m, reflektörlü TK(S) 100x100
      • Sınır mesafesi0,4 ... 5,2 m, reflektörlü TK(S) 100x100
      • Algılama aralığı türüIşık bandı 40-60 mm
      • Işık kaynağıLED, Kırmızı
    • Ölçüm verileri
      • Minimum nesne büyüklüğü8 mm
    • Elektrik verileri
      • Koruma devresiTers kutup koruması, Geçici koruması, Kısa devre koruması
      • Güç verileri
        • Besleme gerilimi UB10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil
        • Artık dalgalanma0 ... 15 %, UB
        • Açık devre akımı0 ... 20 mA
      • Çıkışlar
        • Dijital anahtarlama çıkışı sayısı2 Adet
        • Anahtarlama çıkışı 1
          • Anahtarlama elemanıTransistör, PNP
          • Anahtarlama prensibiaçık anahtarlama
        • Anahtarlama çıkışı 2
          • Anahtarlama elemanıTransistör, PNP
          • Anahtarlama prensibikoyu anahtarlama
    • Zaman davranışı
      • Anahtarlama frekansı250 Hz
      • Tepki verme süresi2 ms
    • Bağlantı
      • Bağlantı 1
        • İşlevGerilim beslemesi, Sinyal ÇIKIŞ
        • Bağlantı türüYuvarlak konnektör
        • Vida dişi büyüklüğüM12
        • MalzemePlastik
        • Kutup sayısı4 kutuplu
    • Mekanik bilgiler
      • Ebatlar (G x Y x U)20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
      • Malzeme gövdePlastik
      • Plastik gövdePC-PBT
      • Malzeme lens kapağıPlastik / PMMA
      • Net ağırlık60 g
      • Montaj braketi türüopsiyonel montaj braketi üzerinden, Geçiş montaj braketi
      • Malzeme uyumluluğuECOLAB
    • Kumanda ve gösterge
      • Kumanda elemanlarıTanıtma düğmesi
    • Çevresel veriler
      • Ortam sıcaklığı işletim-40 ... 60 °C
    • Sertifikalar
      • Koruma sınıfıIP 67, IP 69K
      • Güvenlik sınıfıIII
      • Sertifikasyonlarc UL US
      • Geçerli normIEC 60947-5-2
    • Sınıflandırma
      • Gümrük taife numarası85365019
      • eCl@ss 5.1.427270902
      • eCl@ss 8.027270902
      • eCl@ss 9.027270902
      • eCl@ss 10.027270902
      • eCl@ss 11.027270902
      • ETIM 5.0EC002717
      • ETIM 6.0EC002717
      • ETIM 7.0EC002717
  • Aksesuarlar

  • İndirmeler

Ürün verileri:2021-03-01 18:07:00