Power PinPoint® LED
Au cœur du sujet : Nouveaux capteurs avec Power PinPoint® LED
Le spot lumineux fait toute la différence : petit, brillant et précis
Les cellules à détection directe et les barrages photoélectriques avec Power PinPoint® LED utilisent une technologie de source lumineuse innovante. Grâce à la nouvelle diode électroluminescente, le système optique des capteurs génère un spot lumineux qui conserve sa taille, sa forme et son homogénéité sur toute la zone de travail du capteur.
Vos avantages
- Mise en service pratique des capteurs pour la détection d’objets grâce à un spot lumineux petit, rond et homogène sur toute la zone de travail du capteur
- Suivi parfait de l'objet avec détection précise du début et de la fin de l'objet avec comportement de réponse ponctuel
- Les cellules à détection directe détectent les petits objets de façon très fiable grâce à leur réaction optimale et à leur haute précision. Lors de certaines applications, les capteurs dotés de Power PinPoint® LED peuvent également être utilisés à la place des détecteurs laser.
- Meilleurs résultats de détection lors d’applications avec de petits réflecteurs et de longues distances grâce à des réserves de fonctionnement plus élevées pour les capteurs reflex sur réflecteur
- Meilleure sécurité de détection pour les barrages photoélectriques en fonctionnement parallèle de plusieurs capteurs grâce au faisceau lumineux compact à faible divergence et à la suppression améliorée de la lumière diffusée
- Avec les barrages photoélectriques, vous pouvez réduire les réverbérations
Points forts
Mise en service simple et rapide des capteurs
La mise en service de capteurs peut être coûteuse et prendre beaucoup de temps, notamment si vous devez installer plusieurs capteurs dans un système. Le spot lumineux Power PinPoint® est petit, brillant et homogène et reproduit exactement la réaction du capteur. Cela rend l’alignement des capteurs particulièrement simple et intuitif.
Pourquoi le spot lumineux est-il si visible ? La nouvelle LED est fabriquée de telle sorte qu’elle émet une puissance lumineuse maximale à partir d’une très petite surface. Cela crée un spot lumineux brillant aux contours bien définis.
Des résultats de détection précis et une grande sécurité des processus
Les capteurs équipés de Power PinPoint® LED permettent d’obtenir des résultats de détection très précis. Ils offrent des avantages notables dans des applications spécifiques, en fonction de leur principe de fonctionnement :
la diode électroluminescente Power PinPoint® vous garantit une meilleure réaction, une haute précision et une détection fiable des petits objets pour les cellules à détection directe. Les capteurs reflex sur réflecteur permettent d’obtenir une plus grande réserve de fonctionnement, en particulier avec de petits réflecteurs. Les barrages photoélectriques dotés de la nouvelle technologie LED rendent la détection plus fiable en réduisant la lumière diffusée et les réverbérations. Les petits spots lumineux à faible divergence et l’émission optimisée de la lumière diffusée facilitent le fonctionnement en parallèle de plusieurs capteurs.
Application
Positionnement précis dans les racks avec des cellules à détection directe
Exigence :
Après le positionnement approximatif du transtockeur, vous devez procéder au positionnement précis dans les racks. Pour ce faire, vous devez réaliser un balayage optique des bords des montants et des traverses à une distance de 100 à 600 mm.
Solution :
Les cellules reflex à détection directe garantissent le positionnement correct du dispositif de levage. Les types de profil les plus variés ainsi que les surfaces colorées et brillantes sont détectés de manière fiable. Les cellules à détection directe avec élimination de l’arrière-plan présentent une réaction optimale et une haute précision lors de la détection du bord d’un montant grâce au spot lumineux Power PinPoint® à la lumière bien définie et homogène.
Détection de caisses dans les systèmes de convoyage avec des capteurs reflex sur réflecteur
Exigence :
Lors des processus d’emballage, les produits sont acheminés entre les différentes étapes du processus dans des conteneurs standardisés. Pour protéger les aliments non emballés, les systèmes et leurs composants doivent résister à des processus de nettoyage réguliers et intensifs.
Solution :
Les capteurs reflex sur réflecteur permettent d’obtenir une plus grande réserve de fonctionnement avec les Power PinPoint® LED, en particulier avec de petits réflecteurs. Ceci est un vrai avantage pour les applications dans les espaces restreints. De plus, la mise en service et l’alignement avec le réflecteur se font en un rien de temps.
Contrôle de présence des cellules de batterie avec des barrages photoélectriques
Exigence :
Avant l’injection du liquide dans la station de remplissage, il faut vérifier que les cellules de batterie se trouvent aux bonnes positions. Cela s’applique également pour la préhension des cellules de batterie sans danger pour le processus.
Solution :
Les barrages photoélectriques équipés de la nouvelle technologie Power PinPoint® LED détectent de façon fiable les cellules de batterie, même dans les espaces confinés. La Power PinPoint® LED permet une détection maximale en réduisant la lumière diffusée et les réverbérations. Le faisceau lumineux compact à faible divergence et l’émission optimisée de lumière diffusée facilitent le fonctionnement en parallèle de plusieurs capteurs, même lorsque de nombreux barrages photoélectriques sont montés en parallèle.
Capteurs optiques avec Power PinPoint® LED
Nous utilisons la technologie Power PinPoint® LED dans nos capteurs optiques pour la détection d’objets. Les cellules à détection directe sont désormais disponibles dans les séries 25C, 3C et 5B.
La bonne technique de source lumineuse pour chaque application
Chez Leuze, vous trouverez le capteur doté de la technique de source lumineuse adaptée à chaque objectif de détection. Vous obtiendrez des résultats de détection fiables si le spot lumineux a une réaction optimale pour la détection de l’objet donné.