Presse plieuse
Les plieuses, les presses plieuses et les bancs de pliage sont utilisés pour fabriquer différentes pièces en tôle en les pliant. Dans ces applications, des forces parfois extrêmes agissent. Celles-ci, ainsi que les grandes dimensions des pièces fabriquées, imposent la mise en place de différentes mesures de sécurité.
Nos barrières immatérielles de sécurité robustes sécurisent les postes dangereux en fonction des besoins. La série comprend de nombreuses variantes les plus diverses. Elle offre ainsi une solution adaptée à presque toutes les exigences. Des fonctions de blanking flexibles facilitent aussi l'adaptation aux différentes pièces à usiner, tout en apportant la sécurité et une efficacité maximale.
Condition :
Lors de la sécurisation du poste dangereux, toute intervention dans le champ de protection doit être détectée. Toutefois, des pièces de machine et des pièces à usiner fixes ou mobiles doivent être autorisées dans le champ de protection et ne doivent pas entraîner de coupure.
Solution :
Les barrières immatérielles de sécurité MLC 530 disposent des fonctions de blanking fixe, de blanking flottant et de résolution réduite. La configuration de ces fonctions permet d'autoriser la présence et le mouvement de certains objets dans le champ de protection.
Condition :
L’accès à l’arrière d'une machine ou d'une installation doit être protégé par un équipement de protection électro-sensible. La distance nécessaire entre l'équipement de protection et le poste dangereux doit être la plus courte possible.
Solution :
Grâce à leurs hautes résolutions, les barrières immatérielles de sécurité des séries ELC et MLC assurent une détection sûre des doigts et des mains. Il est ainsi possible d'obtenir des distances de sécurité réduites. Un barrage immatériel multifaisceaux de sécurité de la série MLD est disponible en tant que solution alternative pour les distances de sécurité plus importantes.
Condition :
Plusieurs capteurs de sécurité doivent être intégrés au sein de commandes de machines ou d'installations. Il convient également de configurer des fonctions telles qu'une temporisation pour la libération d'un interverrouillage ou des liaisons de signaux.
Solution :
Le contrôleur de sécurité extensible MSI 400 dispose déjà de 24 entrées/sorties de sécurité dans le module de base, ainsi que d'une interface Ethernet avec protocoles Industrial Ethernet. La configuration est réalisée de manière simple et rapide grâce au logiciel de configuration sans licence MSI.designer.
Condition :
Lors du traitement des commandes de clients et de production, des codes 1D ou 2D doivent être lus sur les documents associés aux commandes individuelles afin d'enregistrer et d'attribuer chacune d'elles.
Solution :
Les lecteurs mobiles de codes IT147xg détectent tous les codes 1D et 2D imprimés usuels. Le boîtier particulièrement ergonomique est facile à utiliser en fonctionnement continu. Les appareils robustes résistent également aux chocs ou aux chutes sur le sol. Les IT199xi sont particulièrement résistants à l'encrassement dû notamment aux huiles ou aux produits nettoyants.