AC-L250-UCA
Organe de commande
| Type de code | Code unique |
| Niveau de codage | Élevé, EN ISO 14119 |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 40 mm x 48,1 mm x 59,4 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Poids net | 99 g |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Type de fixation | Fixation traversante |
| Numéro de tarif douanier | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
| ECLASS 8.0 | 27279216 |
| ECLASS 9.0 | 27272606 |
| ECLASS 10.0 | 27272606 |
| ECLASS 11.0 | 27272606 |
| ECLASS 12.0 | 27272606 |
| ECLASS 13.0 | 27272606 |
| ECLASS 14.0 | 27272606 |
| ECLASS 15.0 | 27272606 |
| ECLASS 16.0 | 27272606 |
| ETIM 5.0 | EC001487 |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
| ETIM 10.0 | EC001487 |