AC-SCM8-BT

Boîte de connexion pour capteurs

Réf. produit : 520039

Liste de résultats : 1 produits trouvés
AC-SCM8U-BT-L
Boîte de connexion pour capteurs
Numéro d’article : 520162
  • Adaptépour: Barrières immatérielles de sécuritéMLC 500, MLC 30...
  • Nombre de connexions: 6 pièce(s)
  • Type de fixation: Plaque de montage
Numéro d’article : 520162

Disponible immédiatement

Adapté pour Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300
Protection E/S Aucune indication
Résistance d'isolation min. 10.000.000.000 Ω
Charge électrique max. 1 A
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 20 %
Nombre de connexions 6 pièce(s)
Fonction Interface machine
Liaison avec API
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 500 mm
Matériau de gaine PUR
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Fonction Entrée locale du capteur d'inhibition 1
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil X1
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Entrée locale du capteur d'inhibition 2
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil X2
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Entrée locale du capteur d'inhibition 3
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil X3
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Entrée locale du capteur d'inhibition 4
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil X4
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Interface locale
Liaison vers l'appareil
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil X5
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 22 mm x 28 mm x 235 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PA 6
Poids net 370 g
Couleur du boîtier Noir
Type de fixation Plaque de montage
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 80 °C
Numéro de tarif douanier 85369010
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
Déclaration de conformité CE - pdf