AC-TRSet2
Kit de témoin de contrôle
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Contenu | Témoin de contrôle, diamètre 14 mm Témoin de contrôle, diamètre 19 mm Témoin de contrôle, diamètre 24 mm Témoin de contrôle, diamètre 29 mm Témoin de contrôle, diamètre 33 mm |
| Numéro de tarif douanier | 39172900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
| ECLASS 8.0 | 27270990 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27270992 |
| ECLASS 11.0 | 27270992 |
| ECLASS 12.0 | 27270992 |
| ECLASS 13.0 | 27270992 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |