BCL 31 S J 100

Lecteur stationnaire de codes à barres

Réf. produit : 50104019

Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Vous trouverez des informations techniques sur le passage aux produits successeurs dans le fichier 'Application Note Substitutes'.
Ce fichier est disponible sous l'onglet Téléchargements / Documentation technique.

Liste de résultats : 2 produits trouvés
BCL 301i R1 J 100 D
Lecteur stationnaire de codes à barres
Numéro d’article : 50138068
  • Série: BCL 300i
  • Interface: multiNet Plus
  • Taille de module, max.: 0,5 ... 0,8 mm
  • Fonctions: AutoControl
Numéro d’article : 50138068

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
BCL 301i R1 J 100
Lecteur stationnaire de codes à barres
Numéro d’article : 50123507
  • Série: BCL 300i
  • Interface: multiNet Plus
  • Taille de module, max.: 0,5 ... 0,8 mm
  • Fonctions: Technique des fragments de code
Numéro d’article : 50123507

Disponible immédiatement

Série BCL 3x
Fonctions AutoControl
AutoReflAct
Commande de porte de lecture
Comparaison au code de référence
E/S
Lecture multiple / MultiScan
Types de codes lisibles 2/5 entrelacé
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
Pharma Code
UPC
Vitesse de balayage typique 1.000 scans/s
Distance de lecture 100 ... 550 mm
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 650 nm
Classe laser 2, CEI/EN 60825-1:2007
Taille du module 0,5 ... 0,8 mm
Technique de lecture Scanner monotrame
Vitesse de balayage 1.000 scans/s
Déflexion du faisceau Par roue polygonale en rotation + miroir de renvoi
Sortie du faisceau lumineux Latéral sous un angle de 100°
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Consommation, max. 3,2 W
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Courant de commutation, max. 100 mA
Type RS 485
Fonction Processus
Protocole de transmission Réglable
Type RS 232
Fonction Configuration/paramétrage par logiciel
Maintenance
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Liaison vers l'appareil
Type de connexion Sub-D
Type Prise mâle
Nombre de pôles 15 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 90 mm x 120 mm x 43 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 400 g
Couleur du boîtier Noir
Rouge
Type de fixation Rainures en queue d'aronde
À visser
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 40 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Contrôle CEM selon la norme EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61326-1
Contrôle des chocs selon la norme EN 60068-2-27
Contrôle des vibrations selon la norme CEI 60068-2-6, test Fc
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Modèle CAO 3D - zip
Logiciel de configuration - V406 with Docs - zip
Logiciel de configuration - V0405 RC04 - zip
Application Note - pdf
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf