BCL 90 CAT F 100

Lecteur stationnaire de codes à barres

Réf. produit : 50035318

Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série BCL 90
Fonctions Affichage à LED
Comparaison au code de référence
Mode d'alignement
Technique des fragments de code
Types de codes lisibles 2/5 entrelacé
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
UPC
Vitesse de balayage typique 800 scans/s
Codes à barres par porte de lecture, nombre max. 50 pièce(s)
Distance de lecture 500 ... 2.200 mm
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 650 nm
Classe laser 2, CEI/EN 60825-1:2007
Taille du module 0,5 mm
Technique de lecture Scanner monotrame
Vitesse de balayage 600 ... 1.200 scans/s
Déflexion du faisceau Par roue polygonale en rotation
Sortie du faisceau lumineux Face
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Consommation, max. 16 W
Nombre d'entrées de commutation numériques 6 pièce(s)
Courant d'entrée max. 10 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 4 pièce(s)
Courant de commutation, max. 100 mA
Type RS 232, RS 422, RS 485
Fonction Processus
Fonction Processus
Fonction Processus
Type RS 232
Fonction Configuration/paramétrage par logiciel
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Interface de maintenance
Interface données
Type de connexion Sub-HD
Désignation sur l'appareil Hôte / Term
Nombre de pôles 15 pôles
Type Prise mâle
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Sub-HD
Désignation sur l'appareil E/S
Nombre de pôles 15 pôles
Type Prise femelle
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 117 mm x 94 mm x 117 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 1.500 g
Couleur du boîtier Noir, RAL 9005
Rouge, RAL 3000
Type de fixation Par pièce de fixation en option
Taraudage de fixation
Type d'affichage LED
Nombre de LED 4 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Éléments de commande Logiciel PC
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 40 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 90 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Contrôle CEM selon la norme CEI 801
Contrôle des chocs selon la norme CEI 60068-2-27, test Ea
Contrôle des vibrations selon la norme CEI 68.2.6
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Modèle CAO 3D - zip
Logiciel de configuration - V4.7.1 - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf