Taille minimale, sécurité maximale
Le plus petit scanner laser de sécurité du marché Le RSL 200 de Leuze
Dans le domaine de l'automatisation industrielle, l'efficacité et la sécurité doivent aller de pair : Les personnes, les machines et les processus doivent être protégés de manière fiable sans entraver les processus de fabrication. Cependant, l'espace est limité dans les lignes de fabrication étroites, sur les véhicules à guidage automatique et les robots. C'est là que le nouveau scanner laser de sécurité ultra-compact RSL 200 de Leuze marque des points : En tant que plus petit scanner laser de sécurité du marché, il peut être intégré sans effort et utilisé de manière flexible pour sécuriser les zones dangereuses et les points d'accès.
Les scanners laser de sécurité sont de plus en plus sous les feux de la rampe dans presque tous les secteurs d'activité. En effet, ces dispositifs polyvalents sont indispensables dans de nombreux cas pour garantir les normes de sécurité les plus élevées en matière de protection des personnes. Grâce à des champs de protection et d'alerte configurables, ils peuvent être utilisés de manière très flexible pour la sécurisation des zones dangereuses et des accès, que ce soit pour des applications fixes ou mobiles. Un domaine d'application typique est la protection des zones de travail dangereuses d'une machine contre l'accès et la présence de personnes. Les scanners laser de sécurité sont également idéaux pour la sauvegarde des robots mobiles autonomes (AMR) et des systèmes de transport sans conducteur, également connus sous le nom de véhicules guidés automatisés (AGV).
Sécurité maximale dans un espace réduit : L’avenir des scanners laser
Les scanners laser de sécurité modernes doivent répondre à tout un large éventail d’exigences à la fois : Outre leur tâche principale qui consiste à arrêter les machines ou les systèmes en toute sécurité, ils ne doivent pas nuire à la disponibilité des machines ou entraîner des temps d'arrêt inutiles. En outre, on attend des scanners laser qu'ils aient une Portée de fonctionnement et une Plage angulaire impressionnantes, tandis que l'opérateur du système prend pour acquis les classifications de sécurité selon le Type 3, SIL 2 et PLd. L'opérateur du système doit également pouvoir compter sur une configuration et un diagnostic aisés, qui peuvent être réalisés sans effort et de manière intuitive via différentes interfaces telles que Bluetooth, USB ou Ethernet TCP/IP. Enfin, les scanners laser de sécurité modernes sont sélectionnés en fonction de la taille de l'appareil. En effet, l'automatisation croissante rend l'efficacité spatiale de plus en plus importante dans de nombreux environnements de production. Les systèmes deviennent plus complexes, tandis que l'espace disponible pour les technologies de sécurité se réduit. Il y a souvent peu de place pour cela, en particulier dans le cas d'une utilisation mobile sur des AGV.
Des solutions innovantes sont nécessaires pour relever ces défis. The Capteur People de Leuze établit de nouvelles normes en matière de facteur de forme avec sa technologie laser de sécurité avancée qui place l'utilisateur au premier rang des priorités. Le scanner laser de sécurité ultra-compact RSL 200 est actuellement l'appareil le plus petit du marché. Il combine la technologie LiDar de pointe dans un espace minimal de seulement 80 x 80 x 86 millimètres. Il est donc facile à intégrer, même dans des espaces extrêmement restreints, que ce soit dans des applications fixes ou mobiles. Si des portées de fonctionnement plus longues sont nécessaires, il est possible d'utiliser le RSL 400, plus grand, avec une portée de fonctionnement allant jusqu'à 8,25 mètres.
Une installation simple dès aujourd'hui
Grâce à son support de montage peu encombrant ou à sa technique de raccordement, le scanner de sécurité compact de Flexibilité offre à l'utilisateur davantage d'options pour une installation simple et plus flexible, en particulier dans les environnements confinés. Les accessoires de montage adéquats sont la clé d'une intégration rapide : C'est pourquoi Leuze a développé pour le RSL 200 son propre support de montage innovant, qui permet une fixation sans effort et un alignement horizontal et vertical du niveau de balayage du scanner laser de sécurité.
La facilité d'entretien est également assurée : Le RSL 200 peut être remplacé rapidement et facilement avec seulement quatre vis, et les paramètres du capteur peuvent être transférés de l'ancien au nouveau capteur via une carte mémoire, sans qu'aucune connaissance du capteur ne soit nécessaire. Les liaisons et les câbles ne doivent pas non plus créer d'obstacles. Les connexions M12 rotatives du scanner laser RSL 200 permettent un routage extrêmement flexible des câbles pour les E/S, l'alimentation électrique et la transmission des données. Il s'agit de critères essentiels, en particulier pour l'utilisation de petits AGV.
The Sensor People proposent également une nouvelle application de diagnostic mobile qui permet de récupérer de manière pratique les informations d'état, même si le scanner laser est installé dans des endroits difficiles ou impossibles d'accès.
Le support de montage innovant spécialement conçu pour le RSL 200 permet d'aligner très facilement le scanner laser de sécurité à l'horizontale et à la verticale. En cas d'entretien, le scanner laser peut être remplacé rapidement et facilement à l'aide de seulement quatre vis.
Une réponse adaptée à toutes vos exigences
Pour qu'un scanner laser de sécurité fonctionne de manière optimale, ses valeurs "internes" sont également importantes. Par exemple, l'angle de balayage doit être suffisamment grand pour s’acquitter de manière fiable de la tâche de sécurité spécifique à l'application, par exemple pour couvrir complètement les angles morts ou les zones difficiles à voir derrière les machines ou les bandes transporteuses. Il doit également être en mesure de protéger les petits AGV/AMR omnidirectionnels dans toutes les directions - par exemple, le RSL 200 de Leuze offre un angle de balayage de 275 degrés à une portée de fonctionnement de trois mètres. Le grand angle de balayage permet à l'utilisateur d'assurer une protection intégrale avec seulement deux dispositifs positionnés en diagonale, même en tenant compte des tolérances de fixation.
32 ensembles commutables de champs de protection et d'avertissement permettent à l'utilisateur de l'AGV/AMR d'ajuster en permanence la vitesse et le sens de la marche. Les zones surveillées peuvent ainsi être adaptées de manière optimale aux trajectoires courbes, aux différentes vitesses et aux diverses conditions de charge.
Récapitulatif
La nouvelle génération de scanners laser de sécurité commence avec le RSL200. Grâce à ses dimensions ultra-compactes, il peut être facilement intégré dans des espaces extrêmement restreints, qu'ils soient fixes ou mobiles. Les liaisons telles que le support de montage innovant et peu encombrant et les connexions M12 rotatives y contribuent également. De plus, l'application de diagnostic mobile de Leuze permet à l'opérateur de l'installation de consulter toutes les informations d'état via Bluetooth, de manière pratique et à tout moment, même si le scanner laser est installé dans un endroit inaccessible ou difficile d'accès.
Directeur du secteur d'activité Sécurité chez Leuze