BTS 0500M-W
Support
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Contenu | 4 disques A4, zingué 4 vis à tête cylindrique M4 x 35 |
Adapté pour groupe de produits | Lecteurs stationnaires de codes à barres |
Adapté pour | BCL 500i Sx 102 BCL 600i Sx 102 |
Dimensions (l x H x L) | 107 mm x 58 mm x 90 mm |
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal | Aluminium Inox, anodisé |
Couleur du boîtier | Argent |
Modèle de pièce de fixation | Système de montage |
Type de fixation, côté installation | Alésages 4 x Ø 5,5 mm |
Type de fixation, côté appareil | À visser |
Type de pièce de fixation | Basculable sur 30° Pivotant 360° Réglable |
Matériau de la pièce de fixation | Métallique |
Amortisseur de vibrations | Oui |
Numéro de tarif douanier | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |