CMS708i-ENC1-0560-0960
Système de mesure des contours
| Série | CMS 7xxi |
| Contenu | 1 codeur rotatif 1 dongle CMS700 |
| Pour commander | Autres modèles sur demande |
| Fonctions | Pour une hauteur minimale des objets ≥ 5 mm |
| Portée de fonctionnement | 0,1 ... 4,5 m (portée garantie) |
| Portée de fonctionnement, produits transparents | 0,1 ... 1,75 m |
| Profondeur de mesure 1 | 560 mm |
| Profondeur de mesure 2 | 960 mm |
| Intervalle entre les faisceaux | 5 mm |
| Charge, courant permanent par canal, max. | 100 mA |
| Tension d'alimentation UN | 100 ... 263 V, CA |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 4 pièce(s) |
| Type | Entrée de commutation numérique |
| Type de tension | CC |
| Tension de commutation | 24 V, VIN |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 4 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Type de tension | CA |
| Tension de commutation | 24 V, VIN |
| Type | EtherNet TCP/IP |
| Fonction | Paramétrage / données de processus |
| Nombre de connexions | 11 pièce(s) |
| Fonction | Mise à la terre |
| Type de connexion | Fixation vissée |
| Matériau | Métallique |
| Fonction | Alimentation en tension |
| Type de connexion | Connecteur réseau |
| Matériau | Métallique |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage D |
| Fonction | Connexion du rideau de mesure de hauteur |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 8 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | Connexion du codeur rotatif (pas avec un rideau de mesure de longueur) |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 8 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | Liaison Ethernet TCP/IP externe |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | Connexion PROFINET IN (en option) |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage A |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage A |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
| Poids net | 12.750 g |
| Remarque | Dimensions d'articles individuels du kit : voir encombrement |
| Type d'affichage | LED |
| Type de configuration/paramétrage | Réalisation via webConfig |
| Éléments de commande | Commutateur rotatif |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 45 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
| Numéro de tarif douanier | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ECLASS 15.0 | 27270910 |
| ECLASS 16.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |