CPR30-1650H-b/P1

Récepteur de barrière immatérielle de sécurité

Réf. produit : 68316671

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série COMPACTplus
Type d'appareil Récepteur
Mise en cascade Mise en cascade câblée, Host
Application Protection des mains
Pack fonctionnel Blanking
Fonctions Apprentissage possible avec blanking fixe
Apprentissage possible avec blanking flottant
Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner
Circuit de déclenchement supplémentaire à 2 canaux
Résolution réduite à 1 faisceau
Résolution réduite à 2 faisceaux
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
Résolution 30 mm
Hauteur du champ de protection 1.650 mm
Synchronisation Optique entre l'émetteur et le récepteur
Protection E/S Protection contre l'induction
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Protection contre les surtempératures
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consommation, max. 160 mA, Sans charge externe
Ondulation résiduelle -5 ... 5 %
Sécurisation Externe de 4 A max. à action semi-retardée
Nombre d'entrées de commutation numériques 5 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 20 mA
Résistance d'entrée 1.200 Ω
Fonction Programmable
Fonction Programmable
Fonction Programmable
Fonction Programmable
Fonction Programmable
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 60 mA
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation à +24 V
Fonction Sortie de signalisation programmable
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation à +24 V
Fonction Sortie de signalisation programmable
Temps de réaction 40 ms
Temps de réactivation 100 ms
Type PROFIBUS DP, ProfiSafe
Fonction Contrôle sûr
Classification V2
Données de sécurité cycliques 4 B
Données acycliques Avertissements
Données d'erreur
Données de faisceau individuel du champ de protection
Nombre de connexions 5 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Connecteur rond
Longueur de câble 600 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Section des brins 5 mm²
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction Interface locale
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 8 pôles
Fonction PROFIBUS IN
Type de connexion Connecteur rond
Longueur de câble 350 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Violet
Section des brins 8 mm²
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction PROFIBUS OUT
Type de connexion Connecteur rond
Section des brins 8 mm²
Couleur de câble Violet
Longueur de câble 250 mm
Matériau de gaine PUR
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction Cascade Guest
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Longueur câble de raccordement, max. 100 m
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. 10 Ω
Dimensions (l x H x L) 52 mm x 1.784 mm x 55 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Matériau des capuchons Plastique
Poids net 4.700 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Type d'affichage Afficheur 7-segments
LED
Nombre de LED 6 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Auto-apprentissage
Commutateur
Logiciel
Éléments de commande Commutateur à coulisse
SafetyKey
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 15 ... 95 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations PROFIBUS
c TÜV NRTL US
c UL US
Brevets américains US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Liste de résultats : 50 produits trouvés
CR14-1050S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566110
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566110
CR14-1200S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566112
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566112
CR14-1350S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566113
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566113
CR14-150S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566101
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 150 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566101
CR14-225S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566102
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 225 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566102
CR14-300S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566103
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 300 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566103
CR14-450S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566104
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 450 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566104
CR14-600S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566106
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 600 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566106
CR14-750S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566107
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 750 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566107
CR14-900S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566109
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 900 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566109
CR30-1050S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566310
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566310
CR30-1200S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566312
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566312
CR30-1350S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566313
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566313
CR30-1500S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566315
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566315
CR30-150S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566301
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 150 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566301
CR30-1650S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566316
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566316
CR30-1800S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566318
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566318
CR30-225S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566302
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 225 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566302
CR30-300S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566303
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 300 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566303
CR30-450S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566304
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 450 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566304
CR30-600S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566306
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 600 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566306
CR30-750S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566307
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 750 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566307
CR30-900S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566309
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 900 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566309
CR50-1050S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566510
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566510
CR50-1200S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566512
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566512
CR50-1350S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566513
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566513
CR50-1500S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566515
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566515
CR50-1650S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566516
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566516
CR50-1800S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566518
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566518
CR50-2100S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566521
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 2.100 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566521
CR50-2400S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566524
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 2.400 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566524
CR50-2700S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566527
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 2.700 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566527
CR50-3000S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566530
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 3.000 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566530
CR50-450S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566504
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 450 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566504
CR50-600S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566506
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 600 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566506
CR50-750S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566507
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 750 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566507
CR50-900S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566509
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 900 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566509
CR90-1050S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566910
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566910
CR90-1200S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566912
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566912
CR90-1350S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566913
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566913
CR90-150 S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566901
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 150 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566901
CR90-1500S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566915
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566915
CR90-1650S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566916
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566916
CR90-1800S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566918
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566918
CR90-2100S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566921
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 2.100 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566921
CR90-2400S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566924
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 2.400 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566924
CR90-2700S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566927
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 2.700 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566927
CR90-3000S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566930
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 3.000 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566930
CR90-750S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566907
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 750 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566907
CR90-900S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 566909
  • Série: COMPACTplus
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 900 mm
  • Type: 4, CEI/EN 61496
Numéro d’article : 566909
Filtre
Liste de résultats : 5 produits trouvés
CB-M12-15000S-5GF
Câble de raccordement
Numéro d’article : 429075
  • Connexion: Connecteur rond, M12
  • Modèle: Axiale, Prise femelle
  • Nombre de pôles: 5 pièce(s)
  • Longueur de câble: 15.000 mm
Numéro d’article : 429075

Disponible immédiatement