CPR300/4-m/T4

Récepteur de barrage immatériel multifaisceaux de sécurité

Réf. produit : 68804433

Liste de résultats : 5 produits trouvés
MLD510-R4L
Récepteur de barrage immatériel multifaisceaux de sécurité
Numéro d’article : 66536300
  • Série: MLD 500
  • Nombre de faisceaux: 4 pièce(s)
  • Fonctions: Redémarrage automatique
  • Témoin lumineux d'inhibition intégré: Non
Numéro d’article : 66536300

Délais de livraison d'env. 14 jours ouvrables
KD S-M12-8A-P1-100
Câble de raccordement
Numéro d’article : 50135129
  • Connexion: Connecteur rond, M12
  • Modèle: Axiale, Prise femelle
  • Nombre de pôles: 8 pièce(s)
  • Longueur de câble: 10.000 mm
Numéro d’article : 50135129

Disponible immédiatement

KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Câble de liaison
Numéro d’article : 50133887
  • Connexion: Connecteur rond, M12  - Connecteur rond, M12
  • Connexion 01, modèle: Axiale, Prise femelle
  • Connexion 1, nombre de pôles: 5 pièce(s)
  • Connexion 02, modèle: Axiale, Prise mâle
Numéro d’article : 50133887

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
MSI-MD-FB
Interface d'inhibition
Numéro d’article : 549992
  • Redémarrage: Automatique
  • Fonctions: Inhibition séquentielleà2 capteurs
  • Contacts: OSSD
Numéro d’article : 549992

Sur demande
BT-MSI-MD-FB-L
Support
Numéro d’article : 427303
  • Modèle de pièce de fixation: Équerre en L
  • Type de fixation, côtéappareil: Àvisser
  • Type de fixation, côtéinstallation: Fixation traversante
  • Matériau de la pièce de fixation: Métallique
Numéro d’article : 427303

Disponible immédiatement

Série COMPACTplus
Type d'appareil Récepteur
Pack fonctionnel Inhibition
Fonctions 2 canaux de transmission, à sélectionner
Blocage démarrage/redémarrage (RES)
Contrôle des contacteurs (EDM)
Inhibition temporelle à 2 capteurs
Inhibition temporelle à 4capteurs
Mode de dégagement redémarrage d'inhibition
Sortie pour le témoin lumineux d'inhibition
Élément reflex pour l'aide à l'alignement laser Non
Témoin lumineux d'inhibition intégré Non
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
Nombre de faisceaux 4 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 300 mm
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
Consommation, max. 160 mA, Sans charge externe
Sécurisation Externe de 4 A max. à action semi-retardée
Nombre d'entrées de commutation numériques 10 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 20 mA
Résistance d'entrée 1.200 Ω
Affectation Connexion 2, broche 3
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) 2 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 5 pièce(s)
Type Sortie de commutation de sécurité OSSD
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 23 V
Type de tension CC
Charge électrique max. 650 mA
Inductance de charge 2.200.000 µH
Capacité de charge 3,3 µF
Courant résiduel max. 0,2 mA
Courant résiduel type 0,002 mA
Chute de tension 1 V
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Type Sortie de commutation numérique
Tension de commutation high min. 18,2 V
Tension de commutation low max. 2,5 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Temps de réaction 19 ms
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
Fonction Interface locale
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Plastique
Nombre de pôles 8 pôles
Longueur câble de raccordement, max. 100 m
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. 1.000 Ω
Dimensions (l x H x L) 52 mm x 1.184 mm x 55 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau des capuchons Plastique
Poids net 3.100 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Type d'affichage Afficheur 7-segments
LED
Nombre de LED 4 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Commutateur
Logiciel
Éléments de commande Commutateur à coulisse
Via interface de maintenance
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c TÜV NRTL US
c UL US
Brevets américains US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Modèle CAO 3D - CPR300/4-m/T4 - zip
Macro EPLAN - zip
Logiciel de diagnostic - Upgrade SafetyLab V 1.1.0.67 - zip
Logiciel de diagnostic - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Mise à niveau de logiciel - Compatibility Update Vista/Win7 - zip
Logiciel - Query RS232 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Description du logiciel - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf
Certificat - c TÜV NRTL US - pdf