CPT14-1350H/T2

Émetteur de barrière immatérielle de sécurité

Réf. produit : 68113101

Icon Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Il s'agit là d'un produit combiné : un émetteur et un récepteur de la même série sont nécessaires pour le fonctionnement.
Veillez à remplacer les deux appareils par les produits alternatifs correspondants.
Veuillez utiliser la désignation ou le numéro d'article du récepteur pour rechercher une combinaison émetteur/récepteur alternative.

Série COMPACTplus
Type d'appareil Émetteur
Mise en cascade Mise en cascade câblée, Host
Application Protection des doigts
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
PFHD 2,67E-08 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Résolution 14 mm
Hauteur du champ de protection 1.350 mm
Portée 0 ... 6 m
Synchronisation Optique entre l'émetteur et le récepteur
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 880 nm
Diode émettrice de moyenne puissance 8,73 µW
Forme du signal d'émission Modulé
Groupe de LED 1
Protection E/S Protection contre l'induction
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Protection contre les surtempératures
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consommation, max. 75 mA, Sans charge externe
Ondulation résiduelle -5 ... 5 %
Sécurisation Externe de 4 A max. à action semi-retardée
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation high min. 2,5 V
Tension de commutation low max. 18,2 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 3.000 mA
Résistance d'entrée 8.000 Ω
Fonction Entrée de signal test externe
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Connecteur Hirschmann (DIN 43651)
Taille du filetage M26
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 12 pôles
Fonction Cascade Guest
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Section de conducteur autorisée type 1 mm²
Longueur câble de raccordement, max. 100 m
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. 1.000 Ω
Dimensions (l x H x L) 52 mm x 1.484 mm x 55 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Matériau des capuchons Plastique
Poids net 3.900 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Type d'affichage Afficheur 7-segments
Type de configuration/paramétrage Commutateur
Éléments de commande Commutateur à coulisse
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 15 ... 95 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c TÜV NRTL US
c UL US
Brevets américains US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Liste de résultats : 47 produits trouvés
CT14-150S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563101
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 150 mm
Numéro d’article : 563101
CT14-225S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563102
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 225 mm
Numéro d’article : 563102
CT14-300S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563103
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 300 mm
Numéro d’article : 563103
CT14-450S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563104
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 450 mm
Numéro d’article : 563104
CT14-600S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563106
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 600 mm
Numéro d’article : 563106
CT14-750S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563107
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 750 mm
Numéro d’article : 563107
CT14-900S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563109
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 900 mm
Numéro d’article : 563109
CT30-1050S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563310
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
Numéro d’article : 563310
CT30-1200S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563312
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
Numéro d’article : 563312
CT30-1350S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563313
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
Numéro d’article : 563313
CT30-1500S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563315
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
Numéro d’article : 563315
CT30-150S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563301
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 150 mm
Numéro d’article : 563301
CT30-1650S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563316
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
Numéro d’article : 563316
CT30-1800S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563318
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
Numéro d’article : 563318
CT30-225S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563302
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 225 mm
Numéro d’article : 563302
CT30-300S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563303
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 300 mm
Numéro d’article : 563303
CT30-450S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563304
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 450 mm
Numéro d’article : 563304
CT30-600S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563306
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 600 mm
Numéro d’article : 563306
CT30-750S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563307
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 750 mm
Numéro d’article : 563307
CT30-900S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563309
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 900 mm
Numéro d’article : 563309
CT50-1050S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563510
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
Numéro d’article : 563510
CT50-1200S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563512
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
Numéro d’article : 563512
CT50-1350S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563513
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
Numéro d’article : 563513
CT50-1500S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563515
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
Numéro d’article : 563515
CT50-1650S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563516
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
Numéro d’article : 563516
CT50-1800S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563518
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
Numéro d’article : 563518
CT50-2100S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563521
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 2.100 mm
Numéro d’article : 563521
CT50-2400S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563524
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 2.400 mm
Numéro d’article : 563524
CT50-2700S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563527
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 2.700 mm
Numéro d’article : 563527
CT50-3000S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563530
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 3.000 mm
Numéro d’article : 563530
CT50-450S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563504
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 450 mm
Numéro d’article : 563504
CT50-600S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563506
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 600 mm
Numéro d’article : 563506
CT50-750S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563507
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 750 mm
Numéro d’article : 563507
CT50-900S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563509
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 900 mm
Numéro d’article : 563509
CT90-1050S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563910
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
Numéro d’article : 563910
CT90-1200S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563912
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
Numéro d’article : 563912
CT90-1350S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563913
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
Numéro d’article : 563913
CT90-150 S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563901
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 150 mm
Numéro d’article : 563901
CT90-1500S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563915
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
Numéro d’article : 563915
CT90-1650S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563916
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
Numéro d’article : 563916
CT90-1800S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563918
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
Numéro d’article : 563918
CT90-2100S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563921
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 2.100 mm
Numéro d’article : 563921
CT90-2400S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563924
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 2.400 mm
Numéro d’article : 563924
CT90-2700S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563927
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 2.700 mm
Numéro d’article : 563927
CT90-3000S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563930
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 3.000 mm
Numéro d’article : 563930
CT90-750S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563907
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 750 mm
Numéro d’article : 563907
CT90-900S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563909
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 900 mm
Numéro d’article : 563909
Filtre
Liste de résultats : 1 produits trouvés
BT-2S
Kit d'équerre de fixation
Numéro d’article : 560120
  • Type de fixation, côté appareil: À visser
  • Type de fixation, côté installation: Fixation traversante
  • Matériau de la pièce de fixation: Métallique
  • Adapté pour groupe de produits: Rideaux mesurants
Numéro d’article : 560120

Disponible immédiatement