CPT14-225H/T3

Émetteur de barrière immatérielle de sécurité

Réf. produit : 68102102

Icon Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Il s'agit là d'un produit combiné : un émetteur et un récepteur de la même série sont nécessaires pour le fonctionnement.
Veillez à remplacer les deux appareils par les produits alternatifs correspondants.
Veuillez utiliser la désignation ou le numéro d'article du récepteur pour rechercher une combinaison émetteur/récepteur alternative.

Série COMPACTplus
Type d'appareil Émetteur
Mise en cascade Mise en cascade câblée, Host
Application Protection des doigts
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
PFHD 2,26E-08 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Résolution 14 mm
Hauteur du champ de protection 225 mm
Portée 0 ... 6 m
Synchronisation Optique entre l'émetteur et le récepteur
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 880 nm
Diode émettrice de moyenne puissance 8,73 µW
Forme du signal d'émission Modulé
Groupe de LED 1
Protection E/S Protection contre l'induction
Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Protection contre les surtempératures
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consommation, max. 75 mA, Sans charge externe
Ondulation résiduelle -5 ... 5 %
Sécurisation Externe de 4 A max. à action semi-retardée
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation high min. 2,5 V
Tension de commutation low max. 18,2 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 3.000 mA
Résistance d'entrée 8.000 Ω
Fonction Entrée de signal test externe
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Connecteur Brad-Harrison (MIN Series)
Taille du filetage MIN series
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 3 pôles
Fonction Cascade Guest
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Section de conducteur autorisée type 1 mm²
Longueur câble de raccordement, max. 100 m
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. 1.000 Ω
Dimensions (l x H x L) 52 mm x 359 mm x 55 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Matériau des capuchons Plastique
Poids net 900 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Type d'affichage Afficheur 7-segments
Type de configuration/paramétrage Commutateur
Éléments de commande Commutateur à coulisse
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 15 ... 95 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c TÜV NRTL US
c UL US
Brevets américains US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Liste de résultats : 53 produits trouvés
CT14-1050S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563110
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
Numéro d’article : 563110
CT14-1200S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563112
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
Numéro d’article : 563112
CT14-1350S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563113
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
Numéro d’article : 563113
CT14-1500S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563115
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
Numéro d’article : 563115
CT14-150S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563101
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 150 mm
Numéro d’article : 563101
CT14-1650S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563116
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
Numéro d’article : 563116
CT14-1800S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563118
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
Numéro d’article : 563118
CT14-225S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563102
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 225 mm
Numéro d’article : 563102
CT14-300S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563103
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 300 mm
Numéro d’article : 563103
CT14-450S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563104
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 450 mm
Numéro d’article : 563104
CT14-600S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563106
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 600 mm
Numéro d’article : 563106
CT14-750S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563107
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 750 mm
Numéro d’article : 563107
CT14-900S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563109
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 6 m
  • Résolution: 14 mm
  • Hauteur du champ de protection: 900 mm
Numéro d’article : 563109
CT30-1050S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563310
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
Numéro d’article : 563310
CT30-1200S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563312
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
Numéro d’article : 563312
CT30-1350S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563313
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
Numéro d’article : 563313
CT30-1500S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563315
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
Numéro d’article : 563315
CT30-150S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563301
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 150 mm
Numéro d’article : 563301
CT30-1650S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563316
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
Numéro d’article : 563316
CT30-1800S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563318
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
Numéro d’article : 563318
CT30-225S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563302
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 225 mm
Numéro d’article : 563302
CT30-300S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563303
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 300 mm
Numéro d’article : 563303
CT30-450S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563304
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 450 mm
Numéro d’article : 563304
CT30-600S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563306
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 600 mm
Numéro d’article : 563306
CT30-750S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563307
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 750 mm
Numéro d’article : 563307
CT30-900S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563309
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 900 mm
Numéro d’article : 563309
CT50-1050S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563510
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
Numéro d’article : 563510
CT50-1200S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563512
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
Numéro d’article : 563512
CT50-1350S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563513
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
Numéro d’article : 563513
CT50-1500S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563515
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
Numéro d’article : 563515
CT50-1650S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563516
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
Numéro d’article : 563516
CT50-1800S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563518
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
Numéro d’article : 563518
CT50-2100S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563521
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 2.100 mm
Numéro d’article : 563521
CT50-2400S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563524
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 2.400 mm
Numéro d’article : 563524
CT50-2700S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563527
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 2.700 mm
Numéro d’article : 563527
CT50-3000S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563530
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 3.000 mm
Numéro d’article : 563530
CT50-450S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563504
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 450 mm
Numéro d’article : 563504
CT50-600S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563506
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 600 mm
Numéro d’article : 563506
CT50-750S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563507
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 750 mm
Numéro d’article : 563507
CT50-900S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563509
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 50 mm
  • Hauteur du champ de protection: 900 mm
Numéro d’article : 563509
CT90-1050S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563910
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
Numéro d’article : 563910
CT90-1200S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563912
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
Numéro d’article : 563912
CT90-1350S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563913
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
Numéro d’article : 563913
CT90-150 S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563901
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 150 mm
Numéro d’article : 563901
CT90-1500S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563915
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
Numéro d’article : 563915
CT90-1650S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563916
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
Numéro d’article : 563916
CT90-1800S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563918
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
Numéro d’article : 563918
CT90-2100S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563921
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 2.100 mm
Numéro d’article : 563921
CT90-2400S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563924
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 2.400 mm
Numéro d’article : 563924
CT90-2700S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563927
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 2.700 mm
Numéro d’article : 563927
CT90-3000S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563930
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 3.000 mm
Numéro d’article : 563930
CT90-750S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563907
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 750 mm
Numéro d’article : 563907
CT90-900S
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 563909
  • Série: COMPACTplus
  • Portée, max.: 0 ... 18 m
  • Résolution: 90 mm
  • Hauteur du champ de protection: 900 mm
Numéro d’article : 563909
Filtre
Liste de résultats : 1 produits trouvés
BT-2S
Kit d'équerre de fixation
Numéro d’article : 560120
  • Type de fixation, côté appareil: À visser
  • Type de fixation, côté installation: Fixation traversante
  • Matériau de la pièce de fixation: Métallique
  • Adapté pour groupe de produits: Rideaux mesurants
Numéro d’article : 560120

Disponible immédiatement