CPT50-1050H/T1

Émetteur de barrière immatérielle de sécurité

Réf. produit : 68510100

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Il s'agit là d'un produit combiné : un émetteur et un récepteur de la même série sont nécessaires pour le fonctionnement.
Veillez à remplacer les deux appareils par les produits alternatifs correspondants.
Veuillez utiliser la désignation ou le numéro d'article du récepteur pour rechercher une combinaison émetteur/récepteur alternative.

Série COMPACTplus
Type d'appareil Émetteur
Mise en cascade Mise en cascade câblée, Host
Application Sécurisation d'accès
Sécurisation de zones dangereuses
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
PFHD 2,67E-08 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Résolution 50 mm
Hauteur du champ de protection 1.050 mm
Portée 0 ... 18 m
Synchronisation Optique entre l'émetteur et le récepteur
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 880 nm
Diode émettrice de moyenne puissance 8,73 µW
Forme du signal d'émission Modulé
Groupe de LED 1
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
Consommation, max. 75 mA, Sans charge externe
Ondulation résiduelle -5 ... 5 %
Sécurisation Externe de 4 A max. à action semi-retardée
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation high min. 2,5 V
Tension de commutation low max. 18,2 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 3.000 mA
Résistance d'entrée 8.000 Ω
Fonction Entrée de signal test externe
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 7 pôles
Fonction Cascade Guest
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Section de conducteur autorisée type 1 mm²
Longueur câble de raccordement, max. 100 m
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. 1.000 Ω
Dimensions (l x H x L) 52 mm x 1.184 mm x 55 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Matériau des capuchons Plastique
Poids net 3.100 g