CPT50-3000/T4
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Il s'agit là d'un produit combiné : un émetteur et un récepteur de la même série sont nécessaires pour le fonctionnement.
Veillez à remplacer les deux appareils par les produits alternatifs correspondants.
Veuillez utiliser la désignation ou le numéro d'article du récepteur pour rechercher une combinaison émetteur/récepteur alternative.
Série | COMPACTplus |
Type d'appareil | Émetteur |
Application | Sécurisation d'accès Sécurisation de zones dangereuses |
Type | 4, CEI/EN 61496 |
SIL | 3, CEI 61508 |
SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Résolution | 50 mm |
Hauteur du champ de protection | 3.000 mm |
Portée | 0 ... 18 m |
Synchronisation | Optique entre l'émetteur et le récepteur |
Source lumineuse | LED, Infrarouge |
Longueur d'onde | 880 nm |
Diode émettrice de moyenne puissance | 8,73 µW |
Forme du signal d'émission | Modulé |
Groupe de LED | 1 |
Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension Protection contre les surtempératures Protection contre les surtensions |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Consommation, max. | 75 mA, Sans charge externe |
Ondulation résiduelle | -5 ... 5 % |
Sécurisation | Externe de 4 A max. à action semi-retardée |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Entrée de commutation numérique |
Tension de commutation high min. | 2,5 V |
Tension de commutation low max. | 18,2 V |
Tension de commutation type | 24 V |
Type de tension | CC |
Courant de commutation, max. | 3.000 mA |
Résistance d'entrée | 8.000 Ω |
Fonction | Entrée de signal test externe |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Section de conducteur autorisée type | 1 mm² |
Longueur câble de raccordement, max. | 100 m |
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. | 1.000 Ω |
Dimensions (l x H x L) | 52 mm x 3.134 mm x 55 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Matériau des capuchons | Plastique |
Poids net | 8.300 g |
Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
Type de fixation | Montage en rainure |
Type d'affichage | Afficheur 7-segments |
Type de configuration/paramétrage | Commutateur |
Éléments de commande | Commutateur à coulisse |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 15 ... 95 % |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | c TÜV NRTL US c UL US |
Brevets américains | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |