CTS 100x100

Cible coopérative

Réf. produit : 50104599

Disponible immédiatement

Adapté pour ODSL 30
Cote de montage, largeur 122 mm
Cote de montage, hauteur 105 mm
Cote de montage, épaisseur 4,6 mm
Surface réfléchissante, hauteur 100 mm
Surface réfléchissante, largeur 100 mm
Matériau du réflecteur Céramique
Matériau du support Métallique
Poids net 240 g
Type de fixation À visser
Type de réflecteur Cible coopérative
Numéro de tarif douanier 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
Fiche technique - pdf