DMU330-3500.3/2VK-M12
Détecteur de distance à ultrasons
| Série | 330 |
| Contenu | 2 écrous de montage M30 |
| Modèle spécial | Fonctionnement multiplex Fonctionnement synchrone |
| Fréquence ultrasonique | 112 kHz |
| Direction de rayonnement | Frontale |
| Angle d'ouverture | 7 ° |
| Plage de mesure | 250 ... 3.500 mm |
| Résolution | 5 mm |
| Exactitude | 1 % |
| Valeur de référence, exactitude | Valeur finale |
| Reproductibilité | 0,5 % |
| Valeur de référence, reproductibilité | Valeur finale |
| Dérive thermique | 8 % |
| Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 12 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 5 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 50 mA |
| Hystérésis de commutation | 1 % |
| Nombre de sorties analogiques | 1 pièce(s) |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Résistance de charge | 2.000 Ω |
| Tension | 0 ... 10 V |
| Type | Tension |
| Courant de commutation, max. | 100 mA |
| Organe de commutation | Transistor, NPN |
| Principe de commutation | Contact de travail (NO) |
| Nombre d'entrées/sorties sélectionnables | 1 pièce(s) |
| Fonction | Prévention de l'interférence mutuelle |
| Fréquence de commutation | 2 Hz |
| Temps de réaction | 250 ms |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Forme | Cylindrique |
| Dimensions (Ø x L) | 30 mm x 98,8 mm |
| Taille du filetage | M30 x 1,5 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | Polybutylène (PBT) |
| Matériau de la surface active | Plastique, Résine époxy renforcée à la fibre de verre |
| Matériau du transducteur d'ultrasons | Piézocéramique (contient du titano-zirconate de plomb PZT) |
| Poids net | 140 g |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 3 pièce(s) |
| Éléments de commande | Touches de commande |
| Fonction de l'élément de commande | Commutation contact NO / contact NF Remise aux réglages d'usine Réglage des sorties de commutation/caractéristique de sortie |
| Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 70 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
| ECLASS 8.0 | 27270804 |
| ECLASS 9.0 | 27270804 |
| ECLASS 10.0 | 27270804 |
| ECLASS 11.0 | 27270804 |
| ECLASS 12.0 | 27272806 |
| ECLASS 13.0 | 27272806 |
| ECLASS 14.0 | 27272806 |
| ECLASS 15.0 | 27272806 |
| ECLASS 16.0 | 27272806 |
| ETIM 5.0 | EC001846 |
| ETIM 6.0 | EC001846 |
| ETIM 7.0 | EC001846 |
| ETIM 8.0 | EC001846 |
| ETIM 9.0 | EC001846 |
| ETIM 10.0 | EC001846 |
| UNSPSC 26.08 | 41111960 |