EI-P 070 CL

Informations sur la gamme de codeurs rotatifs

Réf. produit : ENC-00400

Bestellhinweis "
Cliquez sur le bouton «Demander une offre» pour nous interroger sur le type de codeur rotatif que vous souhaitez.
"
Serie EI 070 CL
Grundprinzip incrémental
Funktionsprinzip optiquement interpolé
Flanschdurchmesser Ø 70 mm
Flanschtyp Bride de serrage
Vollwelle/Hohlwelle Arbre plein
Wellendurchmesser Ø 12 mm
Versorgungsspannung 4,75 ... 5,5 V CC
5 ... 30 V CC
10 ... 30 V DC
Ausgangsschaltung 1 Vss Sin/Cos
HTL
HTL, inv.
TTL
TTL, RS422 compatible, inv.
Impulszahl 1440 I/U
2880 I/U
3000 I/U
3600 I/U
4000 I/U
5760 I/U
6000 I/U
7200 I/U
7500 I/U
8000 I/U
9182 I/U
10000 I/U
10240 I/U
12000 I/U
12500 I/U
15000 I/U
16384 I/U
20000 I/U
20480 I/U
25000 I/U