EM-M 058 SR SSI

Informations sur la gamme de codeurs rotatifs

Réf. produit : 91000220

Icon Icon
Pour commander Cliquez sur le bouton «Demander une offre» pour nous interroger sur le type de codeur rotatif que vous souhaitez.
Série EI30 058 SR
Principe de base absolu
Principe de fonctionnement magnétique
Diamètre de bride Ø 58 mm
Type de bride Bride de serrage
Arbre plein/arbre creux Arbre plein
Diamètre d’arbre Ø 10 mm
Tension d’alimentation 4,75 ... 32 V CC
Commande de sortie M12A08S
M12R08S
Nombre d’impulsions 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - UL - pdf