Attention ! L'article n'est plus disponible.
ER30-2250
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Réf. produit :
624322
Article succédant
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Vous trouverez des informations techniques sur le passage aux produits successeurs dans le fichier 'Application Note Substitutes'.
Ce fichier est disponible sous l'onglet Téléchargements / Documentation technique.
Liste de résultats : 4 produits trouvés
MLC520R30-2250
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68002322
- Série: MLC 500
- Résolution: 30 mm
- Type: 4, CEI/EN 61496
- Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1
MLC500T30-2250
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68000322
- Série: MLC 500
- Portée, max.: 0 ... 10 m
- Résolution: 30 mm
- Type: 4, CEI/EN 61496
KD S-M12-5A-P1-150
Câble de raccordement
Numéro d’article :
50137014
- Connexion: Connecteur rond, M12
- Modèle: Axiale, Prise femelle
- Nombre de pôles: 5 pièce(s)
- Longueur de câble: 15.000 mm
CB-M12-5GF
Connecteur
Numéro d’article :
429175
- Connexion 1: Connecteur rond, M12
- Connexion 2: Borneàvis
- Modèle: Axiale, Prise femelle
- Nombre de pôles: 5 pièce(s)
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |