GF-ETG-SI-710-SU

Fibre optique en verre pour fonctionnement en détecteur

Réf. produit : 50126492

Liste de résultats : 1 produits trouvés
GF-LB-SS-610-SD
Fibre optique en verre pour fonctionnement unidirectionnel
Numéro d’article : 50126496
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Longueur de la fibre: 1.000 mm
  • Matériau gaine de la fibre: Inox
  • Forme: Cylindrique
Numéro d’article : 50126496

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Série GF
Principe de fonctionnement Principe de balayage
Domaine d'application Résistant aux huiles et produits chimiques
Modèle spécial Résistant à la chaleur
Portée de fonctionnement , Portée garantie
Angle d'ouverture 65 °
Sortie du faisceau lumineux Courbé 90 °
Noyau de la fibre Noyau à fibre multiple
Matériau du noyau de la fibre Verre
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Forme Cylindrique
Diamètre extérieur 6 mm
Matériau de tête Inox
Type Fibres optiques en verre (GF)
Longueur de la fibre 1.000 mm
Matériau gaine de la fibre Silicone
Fixation de la tête de détection Ø 4,5 mm
Rayon de courbure minimal (statique) R40
Rayon de courbure minimal (mobile) R40
Longueur de la douille en sortie de lumière 5 mm
Filetage métrique sur la douille de fibre optique Non
Pose Standard
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 180 °C
Numéro de tarif douanier 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Fiche technique - pdf