HRTL 8/24-350

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50036371

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
HRTL 8/24-350-S12
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article : 50036370
  • Série: 8
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage avecélimination de l'arrière-...
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,007 ... 0,35 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50036370

Disponible immédiatement

Série 8
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0,007 ... 0,35 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,01 ... 0,33 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,012 ... 0,3 m
Portée limite, blanc 90% 0,007 ... 0,4 m
Portée limite, gris 18% 0,01 ... 0,37 m
Portée limite, noir 6% 0,012 ... 0,34 m
Portée limite Portée typique
Parcours du faisceau Focalisé
Source lumineuse Laser, Rouge
Classe laser 2, CEI/EN 60825-1:2007
Type de géométrie du spot lumineux Ovale
Foyer Fixe
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 35 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Commutation claire
Fréquence de commutation 2.000 Hz
Temps de réaction 0,25 ms
Temps d'initialisation 100 ms
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Matériau de gaine PVC
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 5 brins
Dimensions (l x H x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 140 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Rainures en queue d'aronde
Taraudage de fixation
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Type d'affichage LED
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Température ambiante, fonctionnement -10 ... 40 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf