HRTU 8/24-400-S12
Détecteur à ultrasons
| Série | 8 |
| Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
| Portée de fonctionnement | 0,05 ... 0,4 m |
| Portée de fonctionnement | Portée garantie |
| Fréquence ultrasonique | 300 kHz |
| Évolution du lobe acoustique | Standard |
| Direction de rayonnement | Frontale |
| Tension d'alimentation UN | 20 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | d'UN |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Contact NF/contact NO |
| Organe de commutation | Transistor, NPN |
| Principe de commutation | Contact NF/contact NO |
| Fréquence de commutation | 8 Hz |
| Temps de réaction | 62,5 ms |
| Fonction | Alimentation en tension Entrée Sync Entrée Sync / interface de configuration Entrée d'apprentissage Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 15 mm x 38 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
| Poids net | 70 g |
| Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option Rainures en queue d'aronde Taraudage de fixation |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Éléments de commande | Commutateur à n positions |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 70 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 80 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | III |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |