HT20-30F/4X-200-M8.FL

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50156055

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Série 20 flat
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Erreur noir/blanc < 7 %
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0,001 ... 0,03 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,002 ... 0,029 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,002 ... 0,028 m
Portée limite 0,01 ... 0,035 m
Portée limite Portée typique
Portée fixée 0,03 m
Parcours du faisceau Focalisation typique à 15 mm
Source lumineuse Spot PinPoint LED, Rouge
Longueur d'onde 630 nm
Groupe de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471)
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 4 mm [30 mm]
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Taille minimale reconnaissable de l’objet typiquement 0,2 mm
Sortie du faisceau lumineux Frontal
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre la surcharge
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 15 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Tension de commutation type 30 V
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Fréquence de commutation 1.000 Hz
Temps de réaction 0,5 ms
Einschaltverzögerung < 100 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 200 mm
Matériau de gaine PVC
Couleur de câble Noir
Section des brins 0,1 mm²
Taille du filetage M8
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 14 mm x 20,5 mm x 4,2 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PBT+ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 10 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante, 2 x ø 2,2 mm
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations CE
c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
Déclaration de conformité CE - pdf