IGSU 14C/6D.3-S12
Fourche à ultrasons
| Série | 14 |
| Principe physique | Ultrasons |
| Application | Détection d'étiquettes non transparentes Détection d'étiquettes transparentes |
| Largeur d'étiquette, min. | 10 mm |
| Espace entre les étiquettes, min. | 2 mm |
| Produit | Transparent et non transparent |
| Modèle spécial | Sortie d'avertissement |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 12 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 40 mA |
| Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) |
| Type | Entrée d'apprentissage |
| Type de tension | CC |
| Tension de commutation | high: ≥8V low : ≤ 2 V |
| Résistance d'entrée | 15.000 Ω |
| État de commutation actif | High |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Type de tension | CC |
| Courant de commutation, max. | 100 mA |
| Tension de commutation | high : ≥ (UN-2V) low : ≤ 2 V |
| Capacité de charge | 0,5 µF |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Principe de commutation | Signal de commutation sur l'étiquette, commutable |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Principe de commutation | Commutation à 0 V |
| Fréquence de commutation | 2.000 Hz |
| Temps de réaction | 0,2 ms |
| Temps d'initialisation | 300 ms |
| Vitesse de bande max. pour auto-apprentissage | 50 m/min |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Sortie de prise | Horizontal (parallèle au déroulement de la bande) |
| Forme | Fourche |
| Ouverture | 4 mm |
| Profondeur | 68,5 mm |
| Dimensions (l x H x L) | 21 mm x 48,2 mm x 101 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
| Poids net | 160 g |
| Couleur du boîtier | Rouge |
| Type de fixation | Fixation traversante |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 3 pièce(s) |
| Éléments de commande | Bouton d'apprentissage |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 60 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Brevets américains | US 6,314,054 B |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272890 |
| ECLASS 9.0 | 27272890 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |