IRKR 95/44-250 L

Détecteur énergétique

Réf. produit : 50025612

Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
FRKR 95/44-350 L
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article : 50034514
  • Série: 95
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage avecélimination de l'arrière-...
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,005 ... 0,35 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50034514

Délais de livraison d'env. 5 jours ouvrables
Série 95
Principe de fonctionnement Principe de balayage
Modèle spécial Sortie d'avertissement
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0,01 ... 0,25 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,015 ... 0,19 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,02 ... 0,16 m
Portée limite, blanc 90% 0,01 ... 0,4 m
Portée limite, gris 18% 0,015 ... 0,25 m
Portée limite, noir 6% 0,02 ... 0,18 m
Portée limite Portée typique
Parcours du faisceau Divergent
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 660 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED 1
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Consommation, max. 35 mA
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 35 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 3 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation foncée
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation UN à commutation
Fonction Sortie d'avertissement
Fréquence de commutation 1.000 Hz
Temps de réaction 0,5 ms
Temps d'initialisation 100 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Inox
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 17 mm x 66 mm x 35 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 90 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf