ISS 244PP/44-40N-S12
Détecteur inductif
Série | 244 |
Lim. typ. de la portée Sn | 40 mm |
Portée de fonctionnement Sa | 0 ... 32,4 mm |
Modèle spécial | Ambivalente |
MTTF | 1.230 années |
Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 20 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 20 mA |
Hystérésis de commutation | 5 % |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Type de tension | CC |
Courant de commutation, max. | 200 mA |
Tension de commutation | low : ≤ 2 V |
Courant résiduel max. | 0,5 mA |
Chute de tension | 2 V |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Contact de travail (NO) – Ambivalent |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Contact de repos (NF) – Ambivalent |
Fréquence de commutation | 150 Hz |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 40 mm x 40 mm x 67 mm |
Type de montage | Non noyé |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PA 66 |
Matériau de la surface active | Plastique, Polyamide (PA 66) |
Poids net | 140 g |
Couleur du boîtier | Noir Rouge, RAL 3000 |
Type de fixation | Fixation traversante |
Cible normalisée | 120 x 120 mm², Fe360 |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 4 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 85 °C |
Température ambiante, stockage | -25 ... 85 °C |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Classe de protection | II |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Aluminium | 0,33 |
Inox | 0,74 |
Cuivre | 0,3 |
Laiton | 0,38 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |