K-D M12A-5P-10m-PVC
Câble de raccordement
Application | Résistant aux produits chimiques |
Tension de fonctionnement | 125 V CA/CC max. |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Modèle | Axiale |
Connecteur rond, LED | Non |
Verrouillage | Fixation vissée, zinc moulé sous pression nickelé, couple recommandé 0,6 Nm, autobloquant |
Type de connexion | Extrémité libre |
Nombre de brins | 5 pièce(s) |
Couleur de la gaine | Noir |
Blindé | Non |
Sans silicone | Oui |
Longueur de câble | 10.000 mm |
Matériau de gaine | PVC |
Isolation des brins | PVC |
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Non |
Propriétés de la gaine extérieure | Sans CFC, sans cadmium, sans silicone et sans plomb, facilement usinable par machines |
Résistance de la gaine extérieure | Bonne résistance aux produits chimiques, à l'huile et à l'essence, ignifuge selon UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Flexions répétées | 2.000.000 pièce(s) |
Rayon de courbure pour pose flexible, min. | Au moins 10 x le diamètre du câble |
Rayon de courbure pour pose fixe, min. | Au moins 5 x le diamètre du câble |
Température ambiante, fonctionnement, pose flexible | -5 ... 70 °C |
Température ambiante, fonctionnement, pose fixe | -30 ... 70 °C |
Numéro de tarif douanier | 85444290 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |