K-DS M12A-M12A-4P-20m-PVC
Câble de liaison
Application | Résistant aux produits chimiques |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Modèle | Axiale |
Connecteur rond, LED | Non |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Modèle | Axiale |
Couleur de la gaine | Noir |
Blindé | Non |
Sans silicone | Oui |
Modèle de câble | Câble de liaison |
Longueur de câble | 20.000 mm |
Matériau de gaine | PVC |
Isolation des brins | PVC |
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Non |
Propriétés de la gaine extérieure | Sans CFC, sans cadmium, sans silicone et sans plomb, facilement usinable par machines |
Résistance de la gaine extérieure | Bonne résistance aux produits chimiques, à l'huile et à l'essence, ignifuge selon UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Rayon de courbure pour pose flexible, min. | Au moins 10 x le diamètre du câble |
Rayon de courbure pour pose fixe, min. | Au moins 5 x le diamètre du câble |
Homologations | c UL US |
Numéro de fichier UL | E366145 |
Numéro de tarif douanier | 85444290 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |