KB ET-10000-SA-RJ45
Câble de liaison
Application | Résistant à l'huile/aux lubrifiants |
Adapté pour interface | Ethernet |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage D |
Modèle | Axiale |
Connecteur rond, LED | Non |
Type de connexion | RJ45 |
Type | Prise mâle |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Modèle | Axiale |
Couleur de la gaine | Vert |
Blindé | Oui |
Modèle de câble | Câble de liaison |
Longueur de câble | 10.000 mm |
Matériau de gaine | PUR |
Numéro de tarif douanier | 85444290 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |