KB PB-30000-SA
Câble de liaison
Adapté pour interface | PROFIBUS DP |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage B |
Modèle | Axiale |
Connecteur rond, LED | Non |
Type de connexion | Extrémité libre |
Nombre de brins | 2 pièce(s) |
Couleur de la gaine | Violet |
Blindé | Oui |
Longueur de câble | 30.000 mm |
Matériau de gaine | PUR |
Numéro de tarif douanier | 85444290 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |