KB PB-5000-BA
Câble de liaison
| Adapté pour interface | PROFIBUS DP |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage B |
| Modèle | Axiale |
| Connecteur rond, LED | Non |
| Type de connexion | Extrémité libre |
| Couleur de la gaine | Violet |
| Blindé | Oui |
| Modèle de câble | Câble de raccordement (ouvert d'un côté) |
| Longueur de câble | 5.000 mm |
| Matériau de gaine | PUR |
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |