KF-ETY-20MLSD-20
Fibre optique en plastique pour fonctionnement en détecteur
| Série | KF |
| Principe de fonctionnement | Principe de balayage |
| Domaine d'application | Applications générales |
| Portée de fonctionnement | , Portée garantie |
| Sortie du faisceau lumineux | Latéral |
| Noyau de la fibre | Noyau à fibre simple |
| Matériau du noyau de la fibre | Plastique |
| Diamètre minimal de l'objet | 0,5 mm |
| Forme | Cubique |
| Diamètre extérieur | 2,2 mm |
| Matériau de tête | Métallique |
| Type | Fibres optiques en plastique (KF) |
| Longueur de la fibre | 2.000 mm |
| Matériau gaine de la fibre | PE |
| Fixation de la tête de détection | 3 x M3 |
| Rayon de courbure minimal (mobile) | R1 |
| Pose | Flexible |
| Atténuation pour λ = 650nm | 210 dB/km |
| Température ambiante, fonctionnement | -55 ... 70 °C |
| Numéro de tarif douanier | 90011090 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |