KRTM 20B/6.5121-S12

Détecteur de contraste

Réf. produit : 50111626

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
KRTM 3B/6.1121-S8
Détecteur de contraste
Numéro d’article : 50111312
  • Série: 3B
  • Portée de fonctionnement, max.: 14,5 mm mm
  • Source lumineuse: LED, RVB
  • Sortie de commutation: Transistor, Symétrique
Numéro d’article : 50111312
Série 20B
Modèle spécial Entrée d'apprentissage
Fonction temporelle
Portée de fonctionnement Portée garantie
Parcours du faisceau Focalisé
Source lumineuse LED, RVB
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 1,5 mm x 6,5 mm
Orientation du spot lumineux Longitudinal
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Sortie du faisceau lumineux Avant
Foyer Fixe
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 35 mA
Nombre d'entrées d'apprentissage 1 pièce(s)
Déroulement de l'apprentissage Statique à 2 points
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation Commutable claire/foncée
Fréquence de commutation 10.000 Hz
Type IO-Link
Mode COM COM2
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 30,4 mm x 82 mm x 53 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Poids net 50 g
Type d'affichage LED
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 60 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
Modèle CAO 3D - zip
IODD - zip
Déclaration de conformité CE - pdf