KRTM 55/4.1121-S8
Détecteur de contraste
| Série | 55 | 
| Modèle spécial | Entrée d'apprentissage Fonction temporelle  | 
                                
| Portée de fonctionnement | Portée garantie | 
| Parcours du faisceau | Focalisé | 
| Source lumineuse | LED, RVB | 
| Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 1,5 mm x 6,5 mm | 
| Orientation du spot lumineux | Longitudinal | 
| Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire | 
| Sortie du faisceau lumineux | Frontale | 
| Foyer | Fixe | 
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC | 
| Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) | 
| Déroulement de l'apprentissage | Statique à 2 points | 
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) | 
| Organe de commutation | Transistor, PNP | 
| Principe de commutation | Commutable claire/foncée | 
| Fréquence de commutation | 10.000 Hz | 
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Taille du filetage | M8 | 
| Matériau | Inox | 
| Nombre de pôles | 4 pôles | 
| Codage | Codage A | 
| Forme | Cubique | 
| Dimensions (l x H x L) | 14 mm x 35,5 mm x 25 mm | 
| Matériau du boîtier | Inox | 
| Boîtier en inox | AISI 316L | 
| Poids net | 50 g | 
| Compatibilité des matériaux | CleanProof+ ECOLAB  | 
                                
| Type d'affichage | LED | 
| Éléments de commande | Bouton d'apprentissage | 
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 55 °C | 
| Homologations | c UL US | 
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 | 
| ECLASS 8.0 | 27270906 | 
| ECLASS 9.0 | 27270906 | 
| ECLASS 10.0 | 27270906 | 
| ETIM 5.0 | EC001820 | 
| ETIM 6.0 | EC001820 |