LV463I.XR7/4TP1

Amplificateur de fibre optique

Réf. produit : 50144668

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série 463
Adapté pour Fibres optiques en plastique
Fibres optiques en verre
Modèle spécial Fonction temporelle
Grande portée
Paramétrage spécial
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 880 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Raccordement de la fibre Fixation serrée
Tension d'alimentation UN 10 ... 24 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 0 ... 40 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 100 mA
Tension de commutation high: ≥(UN-2,5 V)
low: ≤ 2,5 V
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutable claire/foncée
Fréquence de commutation 1.000 Hz
Temps de réaction 0,5 ms
Temporisation de démarrage/d'arrêt Temporisation de démarrage/d'arrêt
Temps d'initialisation 500 ms
Contact de passage Contact de passage
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 4 brins
Section des brins 0,25 mm²
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 10 mm x 31,5 mm x 72 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique ABS
Poids net 50 g
Couleur du boîtier Noir
Rouge
Type de fixation Par pièce de fixation en option
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Éléments de commande Commutateur à coulisse
Interrupteur à bascule
Fonction de l'élément de commande Commutation claire/foncée
Réglage de la plage de commutation
Réglage de la sensibilité
Température ambiante, fonctionnement -10 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 85 °C
Indice de protection IP 50
NEMA 1
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85423390
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ECLASS 15.0 27270905
ECLASS 16.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
UNSPSC 26.08 41112103
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - zip
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - IO-Link Device Collection - zip
Logiciel de configuration - IO-Link USB-Master - zip
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf